header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 132S 132S 132S 132S | |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C | |
| Potencia | 5.5 kW (7.5 HP) 5.5 kW (7.5 HP) 5.5 kW (7.5 HP) 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 2930 rpm 2940 rpm 2945 rpm 3550 rpm | |
| Resbalamiento | 2.33 % 2.00 % 1.83 % 1.39 % | |
| Tensión nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corriente nominal | 10.8/6.24 A 10.6/6.15 A 10.5 A 9.29 A | |
| Corriente de arranque | 73.7/42.4 A 74.3/43.1 A 75.5 A 70.6 A | |
| Ip/In | 6.8 7.0 7.2 7.6 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 3.70/2.13 A 4.10/2.38 A 4.42 A 3.56 A | |
| Material del ventilador | Plastico conductivo Plastico conductivo Plastico conductivo Plastico conductivo | |
| Torque nominal | 1.83 kgfm 1.82 kgfm 1.82 kgfm 1.51 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 | |
| Torque de arranque | 190 % 220 % 229 % 240 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 270 % 300 % 320 % 350 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 18s (frío) 10s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0197 kgm² 0.0197 kgm² 0.0197 kgm² 0.0197 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 72.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 61.5 kg 61.5 kg 61.5 kg 61.5 kg | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 87.6 88.0 88.0 88.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.88 0.85 0.83 0.84 | |
| Tipo de cojinete | 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ |