text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

CONVERTIDOR CFW900B33P0T4DB20Y2B Mec. B 33A Trifásico 380-480 V Con freno IP20 STO/SS1 HMI con bluetooth

Product: 14960110

Representative Image Only

El CFW900 es un convertidor de frecuencia de alta tecnología para el accionamiento y el control de motores trifásicos de inducción y de imanes permanentes. Presenta excelente performance estática y dinámica, alta precisión en el control de torque, velocidad y posicionamiento. Puede ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones, debido a su alta capacidad de sobrecarga. En virtud de su tecnología, el convertidor CFW900 proporciona ahorro de energía, seguridad, aumento de productividad y calidad en la red de procesos en que es implantado.

Product features
Power supply 380 up to 480 V
Input phases Three-phase
Configuration Basic
Rated current (HD) 28
RFI filter With filter (C3 category)
Enclosure IP20
Dynamic braking Yes
Safety Stop Functional safety

 Loading...