header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Los motores W22Xtb DIP fueron especialmente desarrollados para maximizar la seguridad y calidad en áreas clasificadas como Zona 21 y Zona 22, Grupos IIIA, IIIB y IIIC, clase de temperatura T125°C. Son una excelente opción para aplicación en procesamiento de granos, cereales, fibra textil, pintura en polvo, polímeros, entre otros. Representan confiabilidad y seguridad ante presencia de polvo combustible en suspensión o en camada (de hasta 5 mm).
Son motores trifásicos que cumplen el nivel de rendimiento, especificado por la norma IEC 60034-30-1.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Numero de polos | 6 |
| Grado de protección | IP66 |
| Rotación sincrona | 1000 rpm |
| Potencia | 0.55 kW |
|---|---|
| Fijación | Con pies |
| Brida | Sin |
| Forma constructiva | B3T |
| Caja de conexión¹ | Superior |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |