header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
W22 Motofreno promove sinergia en el proceso de producción y aumenta la agilidad.
Con nuevo sistema de frenado, alto torque y durabilidad, el W22 Motofreno es ideal para equipos donde son exigidas paradas rápidas por cuestiones de seguridad, posicionamiento preciso y ahorro de tiempo. Los motores poseen alto rendimiento y cumplen el nivel de eficiencia conforme IEC 60034-30-1, y el alcance de la Regulación Europea.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Numero de polos | 4 |
| Grado de protección | IP55 |
| Rotación sincrona | 1500 rpm |
| Potencia | 1.1 kW |
|---|---|
| Fijación | Con pies |
| Brida | C-DIN |
| Forma constructiva | B34T |
| Caja de conexión¹ | Superior |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |