2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 3 produtos em 2 categorias


  • PLC500 Controlador Lógico Programável2
  • Tinta Liquida1
× Remover PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC500 da comparação PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC500

PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC500

Produto: 16034585
× Remover CONTROLADOR PROGRAMAVEL PLC500MC da comparação CONTROLADOR PROGRAMAVEL PLC500MC

CONTROLADOR PROGRAMAVEL PLC500MC

Produto: 16034971
Supply voltage 24 Vdc 24 Vcc
Processor (CPU) IMX7 dual core @1GHz IMX7 dual core @1GHz
Coprocessor @200MHz @200MHz
Scan cycle for 100K instruction 12 ns/instruction and 1.19 ms total 12 ns/instrução e 1,19 ms total
Real time clock Yes Sim
RAM memory 1 GB 1 GB
Flash memory 4 GB 4 GB
Data memory 8 MB 128 MB
Code memory 16 MB 32 MB
Retentive memory 64 kB 64 kB
Persistent memory 64 kB 64 kB
Expansion cards limit 8 8
Programming software CODESYS V3.5 SP19 or higher CODESYS V3.5 SP19 ou superior
Number of CPU total DI 8 8
DI type PNP PNP
Encoder input Yes Sim
Number of high-speed inputs 4 4
Number of total AI Not applicable Não aplicável
Number of CPU total DO 8 8
DO type Transistor (PNP) Transistor (PNP)
Number of total AO Not applicable Não aplicável
Communication interface 1 1 x RS485 1 x RS485
Communication interface 2 2 x Gigabit Ethernet (Dif MAC) 2 x Gigabit Ethernet (MAC Dif)
Communication interface 3 1 x CAN 1 x CAN
Communication interface 4 1 x USB OTG 1 x USB OTG
Communication interface 5 1 x USB device 1 x USB device
Communication interface 6 1 x Micro SD card 1 x Micro SD card
Communication protocol 1 Modbus TCP server Modbus TCP server
Communication protocol 2 Modbus TCP client Modbus TCP client
Communication protocol 3 Modbus RTU master Modbus RTU master
Communication protocol 4 Modbus RTU slave Modbus RTU slave
Communication protocol 5 Canopen master Canopen master
Communication protocol 7 Ethernet/IP scanner Ethernet/IP scanner
Communication protocol 8 Ethernet/IP adapter Ethernet/IP adapter
Communication protocol 9 Ethercat master Ethercat master
Communication protocol 13 Profinet controller Profinet controller
Communication protocol 14 Profinet device Profinet device
Communication protocol 15 MQTT Publisher MQTT Publisher
Communication protocol 16 MQTT Subscriber MQTT Subscriber
Height 129.8 mm 129,8 mm
Width 101.6 mm 101,6 mm
Depth 106.9 mm 106,9 mm
Weight 0.540 kg 0,540 kg
Mounting position DIN rail Trilho DIN
Mouting type DIN rail or screwed Em trilho DIN ou parafusado
Certification CE, UL, UKCA and RCM CE, UL, UKCA e RCM
Interface de comunicação 7 - Não aplicável
Interface de comunicação 8 - Não aplicável
Protocolo de comunicação 6 - Não aplicável
Protocolo de comunicação 10 - Não aplicável
Protocolo de comunicação 11 - Não aplicável
Protocolo de comunicação 12 - Não aplicável
× Remover TL CJ PU HBA 502 T CINZ N3 da comparação TL CJ PU HBA 502 T CINZ N3,5 | 3,6 L

TL CJ PU HBA 502 T CINZ N3,5 | 3,6 L

Produto: 13204106
FAMILIA TINTAS Tinta Líquida
REFERENCIA TINTA LIQUIDA W-THANE HBA 50
DESCRICAO TINTA W-THANE HBA 502 T
LINHA PRODUTOS TINTAS Poliuretano
VERSAO TINTA Alto Desempenho
FUNCAO TINTA Acabamento
SISTEMA RESINA Acrílico Alifático
COMPONENTE TINTA Conjunto Bicomponente
DILUENTE ETQ Diluente PU 5003
Diluição (% volume) 10%
Componente B 10004426
CATALISACAO POR VOLUME A 6.6
CATALISACAO POR VOLUME B 1
CATALISACAO POR VOLUME C -
VIDA UTIL MISTURA (25°C) 4 h
Sólidos por volume Alto Sólidos
SOLIDOS VOLUME 68 ± 2% (ISO 3233 - 1998)
Espessura por demão mínima seca 75.0µm
Espessura por demão máxima seca 125.00µm
COR TINTA Cinza
COR COMERCIAL TINTA Cinza
Código cor 10020
Escala de cor MUNSELL N3,5
ACABAMENTO PINTURA Liso
Brilho Semi-Brilho
Escala brilho mínima 50 UB
Escala brilho máxima 70 UB
SECAGEM TOQUE (25°C) 6 h
Secagem ao manuseio (25°C) 10 h
Secagem final (25°C) 7 dias
Secagem repintura mínima (25°C) 6 h
Secagem repintura máxima (25°C) 16 h
Temperatura de resistência ao calor seco máxima 90.0°C
NORMATIZATION Não Normatizado
CODIGO ONU ONU 1263 Tintas 3 III
EMBALAGEM Galão Metálico
CONTEUDO EMBALAGEM 3,6 L
Formas de aplicação Pistola airless
Pistola convencional
Rolo
095100098
Preparação da superfície Proceder com a aplicação dentro do intervalo de repintura do primer utilizado...
Superfície de aplicação O produto W-THANE HBA 50 deve ser aplicado sobre primer específico a fim de compor um sistema de pintura adequado.
Recomendações de uso Acabamento poliuretano de alta camada.
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México