2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover Bomba para Piscina e Spa Capacitor de Partida 0.5 HP 2P K56J 1F 115/230 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés da comparação Bomba para Piscina e Spa Capacitor de Partida 0.5 HP 2P K56J 1F 115/230 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés

Bomba para Piscina e Spa Capacitor de Partida 0.5 HP 2P K56J 1F 115/230 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés

Produto: 13045160

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Chapa de aço 
Método de impregnação Imersão poliester 
Material Eixo Aço inox AISI 316 
Pintura Munsell N 1 - fosco 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de aterramento Único 
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça K56J 
Potência 0.5 HP (0.37 kW) 
Chapéu Sem 
Ponta do eixo Rosca 
Frequência 60 Hz 
Rotação nominal 3515 rpm 
Escorregamento 2.36 % 
Tensão nominal 115/230 V 
Corrente nominal 9.10/4.55 A 
Corrente de partida 53.7/26.8 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Automático 
Ip/In 5.9x(Cód. N) 
Corrente a vazio 7.70/3.85 A 
Material do ventilador Nylon 
Conjugado nominal 0.747 ft.lb 
Conjugado de partida 210 % 
Vedação do mancal traseiro Sem vedação 
Conjugado máximo 400 % 
Vedação do mancal dianteiro Sem vedação 
Tempo de rotor bloqueado 10s (frio) 6s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0233 sq.ft.lb 
Classe de isolamento B 
Fator de serviço 1.60 
Regime de serviço Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +50°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IP21 
Refrigeração IC01 - ODP 
Forma construtiva F-1 
Sentido de rotação¹ Anti-horário 
Nível de ruído² 58.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 22.1 lb 
Flange FC 149 
Rendimento (100% carga) 60.4 
Fator de potência (100% carga) 0.59 
Tipo de mancal 6203 2RS  
Mancal LNA 6203 2RS  
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México