2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 Super Premium Efficiency 10 HP 2P 213/5TC 3F 208-230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies da comparação W22 Super Premium Efficiency 10 HP 2P 213/5TC 3F 208-230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 Super Premium Efficiency 10 HP 2P 213/5TC 3F 208-230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Produto: 13027044

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Rosca de la caja principal NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 213/5TC  213/5TC  213/5TC  213/5TC 
Potencia 10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 3535 rpm  2920 rpm  2930 rpm  2935 rpm 
Resbalamiento 1.81 %  2.67 %  2.33 %  2.17 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 23.3/11.7 A  13.9 A  13.3 A  13.0 A 
Corriente de arranque 201/100 A  102 A  105 A  109 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 8.6x(Cód. J)  7.3x(Cód. H)  7.9x(Cód. J)  8.4x(Cód. J) 
Cantidad de Cables de Conexion 9  9  9  9 
Corriente en vacío 8.00/4.00 A  3.90 A  4.20 A  4.40 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 14.9 ft.lb  18.0 ft.lb  17.9 ft.lb  17.9 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 250 %  190 %  210 %  229 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 340 %  240 %  280 %  300 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 36s (frío) 20s (caliente)  36s (frío) 20s (caliente)  36s (frío) 20s (caliente)  36s (frío) 20s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.7185 sq.ft.lb  0.7185 sq.ft.lb  0.7185 sq.ft.lb  0.7185 sq.ft.lb 
Categoria A  A  A  A 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.25  1.25  1.15  1.15 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 68.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 185 lb  185 lb  185 lb  185 lb 
Brida C  C  C  C 
Rendimiento (100% carga) 91.7  91.0  91.5  91.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.88  0.90  0.89  0.88 
Tipo de cojinete 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
Cojinete LNA 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México