2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 2 categorias


  • Smart Connection1
  • Inversores de Frequência1
× Remover SMART CONNECTION SCW100-SM-MOD da comparação SMART CONNECTION SCW100-SM-MOD

SMART CONNECTION SCW100-SM-MOD

Produto: 14979005
Referencia del producto SCW100
Código inteligente SCW100-SM-MOD
Función Gestión de arranques
Complemento de función Con comunicación
Aplicación No aplicable
Protocolo de comunicación Modbus RTU
Tensión de operación/comando 24 Vcc
Contactores compatibles con este producto CWB9...38; CAWB
Disyuntores-motor compatibles con este producto MPW40
Numero de entradas digitales 12.0
Número de salidas digitales (tipo PNP, aisladas y protegidas) 8.0
× Remover INVERSOR CFW500C14P0T4DBN1 da comparação

INVERSOR CFW500C14P0T4DBN1

Produto: 12699571
Tensão nominal de entrada 380-480 V
Número de Fases de entrada Trifásico
Configuração Com opcionais
Corrente nominal (ND) 14
Corrente nominal (HD) 14
Número de fases de entrada 3
Filtro RFI Sem filtro
Grau de proteção NEMA1
Frenagem reostática Standard com frenagem
Métodos de Controle - motor de indução V/f (escalar) e VVW
Rendimento típico na condição nominal ≥ 97%
Indutor do Link Não
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Sim, incorporado
Temperatura -10 °C a 50 °C
Tamanho C
Porta USB Somente com plug-in
Filtro externo Não disponível
Cartão de memória Não incluso no produto
E/S padrão 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO.
Módulo acessório (controle) CFW500-IOS
Parada de segurança Não Disponível
Display LCD Numérico
Fator de deslocamento típico 0,98
Certificações do produto UL, CE, C-Tick, CS e IRAM
Rendimento típico na condição nominal ≥ 97%
Alimentação da eletronica Não Disponível
Métodos de Controle - motor de indução V/f (escalar) e VVW
Quantidade (padrão) 4
Quantidade (padrão) e tipo 1 relé NA/NF e 1 transistor
Quantidade (padrão) 1
Quantidade (padrão) 1
Porta USB Somente com plug-in
Interface Encoder Somente com plug-in
RS-485 ModBus Disponível no plug-in
Ethernet Com acessório
Protocolo Ethernet Não disponível
Disponibilidade Incluída no produto
Display LCD Numérico
RoHS Não
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
Altura 210 mm / 8.3 in
Largura 135 mm / 5.31 in
Profundidade 165 mm / 6.5 in
Peso 2,0 kg / 4.4 lb
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México