header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" | |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 213/5JM 213/5JM 213/5JM 213/5JM 213/5JM 213/5JM 213/5JM | |
| Potência | 7.5 HP (5.5 kW) 5.5 HP (4 kW) 5.5 HP (4 kW) 5.5 HP (4 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 3530 rpm 2940 rpm 2945 rpm 2950 rpm 2910 rpm 2920 rpm 2925 rpm | |
| Escorregamento | 1.94 % 2.00 % 1.83 % 1.67 % 3.00 % 2.67 % 2.50 % | |
| Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 17.5/8.76 A 7.83 A 7.60 A 7.49 A 10.6 A 10.2 A 9.82 A | |
| Corrente de partida | 126/63.1 A 60.3 A 57.8 A 62.2 A 60.5 A 65.2 A 67.8 A | |
| Vedação da bomba | Selo Mecânico Selo Mecânico Selo Mecânico Selo Mecânico Selo Mecânico Selo Mecânico Selo Mecânico | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 7.2x(Cód. H) 7.7x(Cód. J) 7.6x(Cód. J) 8.3x(Cód. K) 5.7x(Cód. F) 6.4x(Cód. G) 6.9x(Cód. H) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 9 9 9 9 9 9 9 | |
| Corrente a vazio | 5.80/2.90 A 2.90 A 3.15 A 3.30 A 2.90 A 3.15 A 3.30 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 11.2 ft.lb 9.82 ft.lb 9.81 ft.lb 9.79 ft.lb 13.5 ft.lb 13.5 ft.lb 13.5 ft.lb | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Conjugado de partida | 210 % 220 % 250 % 270 % 170 % 180 % 200 % | |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Conjugado máximo | 300 % 310 % 350 % 370 % 229 % 260 % 280 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tempo de rotor bloqueado | 32s (frio) 18s (quente) 37s (frio) 21s (quente) 37s (frio) 21s (quente) 37s (frio) 21s (quente) 27s (frio) 15s (quente) 25s (frio) 14s (quente) 25s (frio) 14s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.4665 sq.ft.lb 0.4665 sq.ft.lb 0.4665 sq.ft.lb 0.4665 sq.ft.lb 0.4665 sq.ft.lb 0.4665 sq.ft.lb 0.4665 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B B B B | |
| Classe de isolamento | F F F F F F F | |
| Fator de serviço | 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 68.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 150 lb 150 lb 150 lb 150 lb 150 lb 150 lb 150 lb | |
| Flange | C C C C C C C | |
| Rendimento (100% carga) | 89.5 88.2 88.3 88.5 87.5 87.5 88.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.88 0.88 0.86 0.84 0.90 0.89 0.88 | |
| Tipo de mancal | 6309 Z C3 6309 Z C3 6309 Z C3 6309 Z C3 6309 Z C3 6309 Z C3 6309 Z C3 | |
| Mancal LNA | 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ |