2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover Wjet Pump Capacitor de Partida 0.5 HP 2P W56C 1F 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés da comparação Wjet Pump Capacitor de Partida 0.5 HP 2P W56C 1F 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés

Wjet Pump Capacitor de Partida 0.5 HP 2P W56C 1F 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés

Produto: 10597689

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Chapa de aço 
Método de impregnação Imersão poliester 
Material Eixo Aço inox AISI 304 
Pintura Munsell N 1 - fosco 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de aterramento Sem aterramento na caixa 
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça W56C 
Potência 0.5 HP (0.37 kW) 
Chapéu Sem 
Ponta do eixo Chaveta 
Frequência 60 Hz 
Rotação nominal 3465 rpm 
Escorregamento 3.75 % 
Tensão nominal 115/208-230 V 
Corrente nominal 9.30/3.90-4.65 A 
Corrente de partida 42.8/17.9-21.4 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Automático 
Ip/In 4.6x(Cód. L) 
Corrente a vazio 7.10/3.06-3.55 A 
Material do ventilador Nylon 
Conjugado nominal 0.758 ft.lb 
Conjugado de partida 190 % 
Vedação do mancal traseiro Sem vedação 
Conjugado máximo 290 % 
Vedação do mancal dianteiro Slinger 
Tempo de rotor bloqueado 10s (frio) 6s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.1898 sq.ft.lb 
Classe de isolamento B 
Fator de serviço 1.60 (1.00 @ 208V) 
Regime de serviço Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IP21 
Refrigeração IC01 - ODP 
Forma construtiva F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Massa aproximada³ 20.0 lb 
Flange FC 149 
Rendimento (100% carga) 58.0 
Fator de potência (100% carga) 0.63 
Tipo de mancal 6203 2RS  
Mancal LNA 6202 2RS  
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net