2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W21 Explosão High Efficiency 30 HP 2P 286TS 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pés da comparação

W21 Explosão High Efficiency 30 HP 2P 286TS 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Produto: 10022039

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Dreno Exd sinterizado  Exd sinterizado  Exd sinterizado  Exd sinterizado 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 286TS  286TS  286TS  286TS 
Proteção térmica enrolamento Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C 
Potência 30 HP (22 kW)  25 HP (18.5 kW)  25 HP (18.5 kW)  25 HP (18.5 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 3540 rpm  2935 rpm  2940 rpm  2950 rpm 
Escorregamento 1.67 %  2.17 %  2.00 %  1.67 % 
Tensão nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 67.4/33.7 A  35.0 A  33.3 A  31.9 A 
Corrente de partida 431/216 A  200 A  213 A  223 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 6.4x(Cód. G)  5.7x(Cód. F)  6.4x(Cód. G)  7.0x(Cód. H) 
Quantidade de Cabos de Ligação 12  12  12  12 
Corrente a vazio 14.2/7.10 A  7.02 A  7.40 A  7.86 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 44.5 ft.lb  44.7 ft.lb  44.7 ft.lb  44.5 ft.lb 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 210 %  190 %  220 %  229 % 
Vedação do mancal traseiro Retentor  Retentor  Retentor  Retentor 
Conjugado máximo 229 %  229 %  250 %  270 % 
Vedação do mancal dianteiro Retentor com mola  Retentor com mola  Retentor com mola  Retentor com mola 
Tempo de rotor bloqueado 34s (frio) 19s (quente)  9s (frio) 5s (quente)  9s (frio) 5s (quente)  9s (frio) 5s (quente) 
Momento de inércia (J) 2.83 sq.ft.lb  2.83 sq.ft.lb  2.83 sq.ft.lb  2.83 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.15  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 75.0 dB(A)  70.0 dB(A)  70.0 dB(A)  70.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 488 lb  488 lb  488 lb  488 lb 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 91.0  90.2  91.0  91.7 
Fator de potência (100% carga) 0.90  0.89  0.88  0.88 
Tipo de mancal 6311 2RS C3  6311 2RS C3  6311 2RS C3  6311 2RS C3 
Mancal LNA 6211 2RS C3  6211 2RS C3  6211 2RS C3  6211 2RS C3 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net