header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
High build and high solids epoxy primer/top coat with pigmentation based on zinc phosphate. Surface tolerant product: applicable on dry blasted, moist blasted, hydroblasted, and manual or mechanic treatment.
| Main Hardener | TINTA CATALISADOR WEGPOXI WET SURFACE 89 PW NAO NORMATIZADO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III |
|---|---|
| PAINT COLOR | Blue |
| PAINT COMMERCIAL COLOR | Blue |
| Escala de cor | MUNSELL 7,5B 6/8 |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Semi-Fosco |
| EMBALAGEM | Galão Metálico |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi |
| FUNCAO TINTA | Dupla Função |
| SISTEMA RESINA | Epóxi Modificado Amida |
| SOLIDOS VOLUME | 75 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |