2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 2 categorias


  • Motores Eléctricos1
  • true1
× Remover W22 IE3 4 kW 6P 132M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T de la comparación W22 IE3 4 kW 6P 132M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T

W22 IE3 4 kW 6P 132M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T

Producto: 13002066
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Main terminal box hole 2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single 
Fan Cover material Steel  Steel  Steel  Steel 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without 
Frame 132M  132M  132M  132M 
Output 4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without 
Frequency 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 965 rpm  970 rpm  970 rpm  1175 rpm 
Slip 3.50 %  3.00 %  3.00 %  2.08 % 
Rated voltage 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Rated current 9.21/5.30 A  9.11/5.28 A  9.03 A  7.90 A 
L. R. Amperes 55.3/31.8 A  59.2/34.3 A  63.2 A  59.2 A 
LRC 6.0  6.5  7.0  7.5 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6  6  6  6 
No load current 4.90/2.82 A  5.30/3.07 A  5.70 A  4.90 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic 
Rated torque 4.04 kgfm  4.02 kgfm  4.02 kgfm  3.32 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 180 %  210 %  240 %  240 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 210 %  250 %  270 %  310 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 36s (cold) 20s (hot)  36s (cold) 20s (hot)  34s (cold) 19s (hot)  36s (cold) 20s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0492 kgm²  0.0492 kgm²  0.0492 kgm²  0.0492 kgm² 
Design N  N  N  N 
Insulation Class F  F  F  F 
Service factor 1.00  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle S1  S1  S1  S1 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting B14T  B14T  B14T  B14T 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 53.0 dB(A)  53.0 dB(A)  53.0 dB(A)  55.0 dB(A) 
Approx. weight³ 70.0 kg  70.0 kg  70.0 kg  70.0 kg 
Flange C  C  C  C 
Efficiency (100% load) 86.8  86.8  86.8  89.5 
Power factor (100% load) 0.76  0.73  0.71  0.71 
Bearing type 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
NDE bearing 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
× Remover PL EP 122 N 1277 TS ZINCO | 3 L de la comparación

PL EP 122 N 1277 TS ZINCO | 3 L

Producto: 15078736
FAMILIA TINTAS Tinta Liquida
REFERENCIA TINTA LIQUIDA STARZINC EP 122
LINEA PRODUCTOS TINTAS Epoxi
VERSION TINTA Convencional
FUNCION TINTA Fondo
SISTEMA RESINA Epoxy Amida
COMPONENTE TINTA Component A
DILUYENTE ETQ Diluyente SL 30
Dilucion (% volumen) 20%
Endurecedor Principal 12240652
CATALISAR POR VOLUMEN A 5
CATALIZAR POR VOLUMEN B 1
CATALIZAR POR VOLUMEN C -
VIDA UTIL MISTURA (25°C) 8 h
Solidos por volumen Medio Solidos
SOLIDOS VOLUMEN 61 ± 2% (ISO 3233 - 1998)
Espesor minimo capa pint seca 70.0µm
Espesor maximo capa pint seca 80.00µm
COLORES TINTA Gris
COLOR COMERCIAL TINTA ZINCO
Codigo color tinta 00000
Escala de color 00000
TERMINACION PINTURA Liso
Brillo Mate
Escala brilho minima Analisis Visual
Escala brilho maxima Analisis Visual
SECADO CONTACTO (25°C) NAO RELEVANTE
Secado manejar (25°C) 6 h
Secado final (25° C) 7 dias
Secado manimo repintado (25°) 18 h
Secado maximo repintado (25°) 24 h
Temperadura resist seco maxima 400.0°C
NORMALIZACION Petrobras
Norma Petrobras N 1277
CODIGO ONU ONU 1263 Pinturas 3 III
EMBALAJE Galón Metálico
CONTENIDO EMBALAJE 3 L
Formas de aplicación Pistola airless
Pistola convencional
Rollo
Brocha
Flooding
130146152
Preparación de la superficie Desengrase.
Superficie de aplicación Acero carbono.
Recomendaciones de uso Primer anticorrosiva rico en zinc para aplicación en estructuras y equipos expuestos a ambientes muy agresivos.
WEG COLOMBIA S.A.S.
  • Km 2 vía Siberia – Tenjo Terminales Logísticos de Colombia – Manzana 2 Tenjo - Bogotá / Colombia
  • Teléfono: +57 1 416 0166 / +57 1 307 4820
  • Correo electrónico: info-co@weg.net