text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

DRIVE CFW900A04P6T2DB20Y2B Mec. null null null Com frenagem

产品: 14326157

仅为示例图像

CFW900 是一款高科技变频器,用于驱动和控制三相感应电机和永磁电机。 它提供出色的静态和动态性能以及高精度的扭矩、速度和位置控制。得益于其高过载能力,可广泛应用于各领域。 凭借其先进技术,CFW900 变频器可为所在的生产流程提供节能、安全、更高的生产效率和优异的质量。

产品特点
Power supply 200 up to 240 V
Input phases Three-phase
Configuration With options
Rated current (HD) 4.6
RFI filter With filter (C3 category)
Enclosure IP20
Dynamic braking Yes
Safety Stop Functional safety

 加载中...