text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

WECM

仅为示例图像

W30 Smart EC 是简单且高效的解决方案,适用于需要速度调节的空气处理应用。

 加载中...

关于本产品

W30 Smart EC

 标准特性

  • 永磁电子控制电机
  • 单相,220至277 VAC,50/60Hz 输入
  •  输出功率:1500、1800或3000rpm 时为0.12至1.1kW; 安装方式:IEC80 B3L
  • 三相,380至480 VAC,50/60Hz 输入
  •  输出功率:1500、1800或3000rpm 时为0.12至4kW; 安装方式 : IEC80 和 IEC100, B3T
  • 铝壳,防护等级IP55
  • 环境温度:-20至40°C(TENV)1;或-20至60°C(TEAO)22
  • 综合效率(电机+驱动)-IE63
  • 振动等级A
  • 顺时针/逆时针旋转方向(可选)
  • 通过以下方式连续调整速度(200至1500/1800 rpm和500至3000 rpm):
     轻触按钮(本地)
     直流电压(远程):2至10 VDC
     直流电流(远程):4至20 mA
     PWM(远程):10%至95%
  • 本地控制光电隔离
  • 排污孔和 “ V” 形密封圈
  • 密封轴承
  • 驱动端轴承盖
  • 电源和控制线长度 500mm
  • 电子保护:过载,过温和堵转
  • 火警模式(无保护模式和最高转速模式)
  • 备注:

    1- 全封闭,自冷时,有关电气数据,请参阅 WEG 电气说明书。 
    2- 全封闭,空气冷却时,通过电机机座和驱动器盖上的最小风速为 5m/s。 
    3- 对于变速电机,WECM 达到了市场上领先的 IE6 效率水平 - 就损耗而言比根据 IEC TS 60034-30-2 标准的 IE5 低 20%

可选特性

  • 无源 PFC( 功率因数校正)4 - 单相
  • IEC80:支架安装 (4 x 90度或 3 x 120度 ),FF-165 法兰
  • 轴头向上的垂直安装带有挡油环
  • 输入电源115V(最高可达 0,55kW) - 单相
  • 分离式安装
  • 定制轴伸端
  • 双轴伸(仅适用于分离式安装模式)
  • 外部控制可以实现最大速度和即时速度的调控
  • 备注:

    4 - W30 Smart EC 电机可能需要使用外部滤波器,以符合EN61000 -3-2 的谐波电流发射要求,请参阅WEG 电机手册了解更多细节。