header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Flexibilidade de forma construtiva, pés maciços e inteiriços e níveis de ruído e temperatura de operação reduzidos, os motores W22 são a peça chave quando se trata de economia. Promovem redução do consumo de energia, oferecem ótima relação custo-benefício e consequentemente maior produtividade e gastos reduzidos para a indústria.
Os motores atendem ao nível de rendimento especificado pela norma IEC 60034-30-1.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 380-400-415/660-690//460 V |
| Número de polos | 4 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 1500 rpm |
| Potência | 90 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3R(E) |
| Caixa de ligação¹ | Posição direita |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |