2. My Account
  3. Compare
An error occurred while checking price. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
An error occurred while checking availability. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
There was an error uploading the file
There was an error not foreseen. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
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
Comparing 2 products in 2 categories


  • PLC500 Programmable Logic Controller1
  • Inverters1
× Remove PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC500MC from comparison PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC500MC

PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC500MC

Product: 16034971
Supply voltage 24 Vdc
Processor (CPU) IMX7 dual core @1GHz
Coprocessor @200MHz
Scan cycle for 100K instruction 12 ns/instruction and 1.19 ms total
Real time clock Yes
RAM memory 1 GB
Flash memory 4 GB
Data memory 128 MB
Code memory 32 MB
Retentive memory 64 kB
Persistent memory 64 kB
Expansion cards limit 8
Programming software CODESYS V3.5 SP19 or higher
Number of CPU total DI 8
DI type PNP
Encoder input Yes
Number of high-speed inputs 4
Number of total AI Not applicable
Number of CPU total DO 8
DO type Transistor (PNP)
Number of total AO Not applicable
Communication interface 1 1 x RS485
Communication interface 2 2 x Gigabit Ethernet (Dif MAC)
Communication interface 3 1 x CAN
Communication interface 4 1 x USB OTG
Communication interface 5 1 x USB device
Communication interface 6 1 x Micro SD card
ommunication interface 7 Not applicable
Communication interface 8 Not applicable
Communication protocol 1 Modbus TCP server
Communication protocol 2 Modbus TCP client
Communication protocol 3 Modbus RTU master
Communication protocol 4 Modbus RTU slave
Protocolo de comunicação 5 Canopen master
Protocolo de comunicação 6 Não aplicável
Protocolo de comunicação 7 Ethernet/IP scanner
Protocolo de comunicação 8 Ethernet/IP adapter
Protocolo de comunicação 9 Ethercat master
Protocolo de comunicação 10 Não aplicável
Protocolo de comunicação 11 Não aplicável
Protocolo de comunicação 12 Não aplicável
Protocolo de comunicação 13 Profinet controller
Protocolo de comunicação 14 Profinet device
Protocolo de comunicação 15 MQTT Publisher
Protocolo de comunicação 16 MQTT Subscriber
Altura 129,8 mm
Largura 101,6 mm
Profundidade 106,9 mm
Peso 0,540 kg
Posicação de montagem Trilho DIN
Tipo de montagem Em trilho DIN ou parafusado
Certificação CE, UL, UKCA e RCM
× Remove CONVERTIDOR CFW500A01P6S2NB20C2H00G2 from comparison CONVERTIDOR CFW500A01P6S2NB20C2H00G2

CONVERTIDOR CFW500A01P6S2NB20C2H00G2

Product: 15571884
Tensión nominal de entrada 200-240 V
Número de fases de entrada Monofásico
Configuración Opcional
Corriente nominal (ND) No aplicable
Corriente nominal (HD) 1.6 A
Filtro RFI Con filtro (categoria C2)
Grado de protección IP20
Frenado reostático Estándar sin frenado reostático
Métodos de Control - Motor de inducción V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM
Rendimiento típico en condiciones nominales ≥ 97%
Indutor do Link No
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Si, incorporado
Temperatura -10 °C a 40 °C
Puerta USB Solamente con plug-in
Tarjeta e memoria No incluido en el producto
E/S estándar Somente com plug-in x DI; Somente com plug-in x DO; Somente com plug-in x AI; Somente com plug-in x AO.
Parada de Seguridad Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2
Display LCD Numérico
Alimentación de la electrónica No Disponible