2. My Account
  3. Compare
An error occurred while checking price. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
An error occurred while checking availability. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
There was an error uploading the file
There was an error not foreseen. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
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
You only have 1 product in your comparison list


  • Electric Motors1
× Remove W22Xtb IE3 11 kW 6P 160L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T from comparison W22Xtb IE3 11 kW 6P 160L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22Xtb IE3 11 kW 6P 160L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Product: 12862192

Search for products

You only have one item in your comparison. Use the search below to find more products and add them to the comparison

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Roscado de inoxidable  Roscado de inoxidable  Roscado de inoxidable  Roscado de inoxidable 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 160L  160L  160L  160L 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C 
Potencia 11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 975 rpm  978 rpm  980 rpm  1181 rpm 
Resbalamiento 2.50 %  2.20 %  2.00 %  1.58 % 
Tensión nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corriente nominal 23.1/13.3 A  22.8/13.2 A  22.9 A  20.1 A 
Corriente de arranque 157/90.6 A  162/93.8 A  169 A  157 A 
Ip/In 6.8  7.1  7.4  7.8 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6 
Corriente en vacío 11.8/6.79 A  13.2/7.65 A  14.6 A  12.2 A 
Material del ventilador Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo 
Torque nominal 11.0 kgfm  11.0 kgfm  10.9 kgfm  9.07 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316 
Torque de arranque 250 %  280 %  310 %  350 % 
Sello del rodamiento trasero Laberinto W3 Seal  Laberinto W3 Seal  Laberinto W3 Seal  Laberinto W3 Seal 
Torque máximo 270 %  300 %  330 %  370 % 
Sello del rodamiento delantero Laberinto W3 Seal  Laberinto W3 Seal  Laberinto W3 Seal  Laberinto W3 Seal 
Tiempo de rotor bloqueado 21s (frío) 12s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente)  19s (frío) 11s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.1931 kgm²  0.1931 kgm²  0.1931 kgm²  0.1931 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP66  IP66  IP66  IP66 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T  B3T  B3T  B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 57.0 dB(A)  57.0 dB(A)  57.0 dB(A)  59.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 140 kg  140 kg  140 kg  140 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 90.3  90.5  90.5  91.7 
Factor de potencia (100% carga) 0.80  0.77  0.74  0.75 
Tipo de cojinete 6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3 
Cojinete LNA 6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3