header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
You only have 1 product in your comparison list
Search for productsYou only have one item in your comparison. Use the search below to find more products and add them to the comparison |
||
|---|---|---|
| Matériau de la carcasse | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron | |
| Méthode d'imprégnation | Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow | |
| Système de regraissage | At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end | |
| Entrées de câble de la boîte à bornes principale | 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" | |
| Dispositif de Blocage de l'Arbre | Without Without Without Without | |
| Matériau de l'arbre | SAE 4140 Carbon Steel SAE 4140 Carbon Steel SAE 4140 Carbon Steel SAE 4140 Carbon Steel | |
| Painting | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Cosses de mise à la terre | Double Double Double Double | |
| Matériau du capot de ventilateur | Without Fan Cover Without Fan Cover Without Fan Cover Without Fan Cover | |
| Peinture tropicalisée | Sans Sans Sans Sans | |
| Carcasse | 447/9T 447/9T 447/9T 447/9T | |
| Winding thermal protection | Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C | |
| Puissance nominale | 300 HP (220 kW) 250 HP (185 kW) 250 HP (185 kW) 250 HP (185 kW) | |
| Tôle parapluie | Without Without Without Without | |
| Fréquence | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Vitesse à pleine charge | 1780 rpm 1480 rpm 1480 rpm 1485 rpm | |
| Glissement | 1.11 % 1.33 % 1.33 % 1.00 % | |
| Tension à pleine charge | 460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Courant à pleine charge | 337 A 346 A 327 A 311 A | |
| Courant de démarrage | 2022 A 2249 A 2289 A 2301 A | |
| Protection contre les surcharges (phénolique) | Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector | |
| Intensité de démarrage | 6.0x(Code F) 6.5x(Code G) 7.0x(Code H) 7.4x(Code H) | |
| Nombre de câbles de connexion | 6 6 6 6 | |
| Courant à vide | 95.0 A 94.0 A 102 A 110 A | |
| Matériau du ventilateur | Without fan Without fan Without fan Without fan | |
| Couple à pleine charge | 122 kgfm 123 kgfm 123 kgfm 122 kgfm | |
| Screw cap | CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 | |
| Couple de démarrage | 220 % 210 % 229 % 250 % | |
| NDE bearing Seal | Without Bearing Seal Without Bearing Seal Without Bearing Seal Without Bearing Seal | |
| Couple maximum | 229 % 220 % 240 % 260 % | |
| DE bearing Seal | Without Bearing Seal Without Bearing Seal Without Bearing Seal Without Bearing Seal | |
| Temps de blocage du rotor | 18s (cold) 10s (hot) 19s (cold) 11s (hot) 19s (cold) 11s (hot) 19s (cold) 11s (hot) | |
| Moment d'inertie (J) | 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² | |
| Design | B B B B | |
| Classe d'isolation | F F F F | |
| Facteur de service | 1.15 1.15 1.15 1.15 | |
| Duty Cycle | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Méthode de démarrage | Démarrage direct Démarrage direct Démarrage direct Démarrage direct | |
| Température ambiante | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C | |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. | |
| Degré de protection | IP23 IP23 IP23 IP23 | |
| Carcasse | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | |
| Montage | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Rotation¹ | Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation | |
| Bruit² | 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) | |
| Poids approximatif³ | 950 kg 950 kg 950 kg 950 kg | |
| Bride | Without Without Without Without | |
| Efficiency (100% load) | 95.4 94.5 95.0 95.0 | |
| Power factor (100% load) | 0.86 0.86 0.86 0.87 | |
| Type de palier | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 | |
| NDE bearing | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |