Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agronegócio
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Água
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Conosco
    • Onde Comprar
    • Assistência Técnica
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. My Account
  3. Compare
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar no carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar na(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de faturamento enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 Ventilação 400°C 2h IE1 0.37 kW 6P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B30L(D) da comparação W22 Ventilação 400°C 2h IE1 0.37 kW 6P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B30L(D)

W22 Ventilação 400°C 2h IE1 0.37 kW 6P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B30L(D)

Produto: 12988513

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Resina de silicone  Resina de silicone  Resina de silicone  Resina de silicone 
Rosca da caixa principal Sem rosca  Sem rosca  Sem rosca  Sem rosca 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Frame 80  80  80  80 
Temperatura 400°C 2h  400°C 2h  400°C 2h  400°C 2h 
Output 0.37 kW (0.5 HP)  0.37 kW (0.5 HP)  0.37 kW (0.5 HP)  0.37 kW (0.5 HP) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequency 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 890 rpm  905 rpm  910 rpm  1130 rpm 
Slip 11.00 %  9.50 %  9.00 %  5.83 % 
Rated voltage 220/380 V  230/400 V  240/415 V  460 V 
Rated current 1.87/1.08 A  1.97/1.13 A  1.99/1.15 A  1.07 A 
L. R. Amperes 6.72/3.89 A  7.07/4.07 A  7.16/4.14 A  4.82 A 
LRC 3.6  3.6  3.6  4.5 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6 
No load current 1.21/0.700 A  1.39/0.800 A  1.38/0.800 A  0.700 A 
Material do ventilador Alumínio   Alumínio   Alumínio   Alumínio  
Rated torque 0.405 kgfm  0.398 kgfm  0.396 kgfm  0.319 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45 
Locked rotor torque 150 %  170 %  190 %  220 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 150 %  170 %  180 %  220 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 39s (cold) 21s (hot)  39s (cold) 21s (hot)  39s (cold) 21s (hot)  39s (cold) 21s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0019 kgm²  0.0019 kgm²  0.0019 kgm²  0.0019 kgm² 
Design N  N  N  N 
Insulation Class H  H  H  H 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Regime de serviço S1  S1  S1  S1 
Temperatura ambiente -5°C to +40°C  -5°C to +40°C  -5°C to +40°C  -5°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B30L(D)  B30L(D)  B30L(D)  B30L(D) 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 43.0 dB(A)  43.0 dB(A)  43.0 dB(A)  47.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 12.0 kg  12.0 kg  12.0 kg  12.0 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 65.0  63.0  62.0  63.1 
Fator de potência (100% carga) 0.80  0.75  0.72  0.69 
Tipo de mancal 6204 Z C3  6204 Z C3  6204 Z C3  6204 Z C3 
Mancal LNA 6203 Z C3  6203 Z C3  6203 Z C3  6203 Z C3 
WEG S.A.
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.