header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
You only have 1 product in your comparison list
Search for productsYou only have one item in your comparison. Use the search below to find more products and add them to the comparison |
||
|---|---|---|
| Matériau de la carcasse | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron | |
| Méthode d'imprégnation | Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow | |
| Système de regraissage | At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end | |
| Entrées de câble de la boîte à bornes principale | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | |
| Dispositif de Blocage de l'Arbre | Without Without Without Without | |
| Matériau de l'arbre | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel | |
| Painting | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Cosses de mise à la terre | Double Double Double Double | |
| Matériau du capot de ventilateur | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron | |
| Peinture tropicalisée | Sans Sans Sans Sans | |
| Carcasse | 250S/M 250S/M 250S/M 250S/M | |
| Winding thermal protection | Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C | |
| Puissance nominale | 55 kW (75 HP) 55 kW (75 HP) 55 kW (75 HP) 55 kW (75 HP) | |
| Tôle parapluie | Without Without Without Without | |
| Fréquence | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Vitesse à pleine charge | 1481 rpm 1484 rpm 1485 rpm 1786 rpm | |
| Glissement | 1.27 % 1.07 % 1.00 % 0.78 % | |
| Tension à pleine charge | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Courant à pleine charge | 105/60.5 A 101/58.6 A 100 A 89.3 A | |
| Courant de démarrage | 757/436 A 779/451 A 819 A 759 A | |
| Intensité de démarrage | 7.2 7.7 8.2 8.5 | |
| Protection contre les surcharges (phénolique) | Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector | |
| Nombre de câbles de connexion | 6 6 6 6 | |
| Courant à vide | 39.0/22.5 A 44.0/25.5 A 47.0 A 40.0 A | |
| Matériau du ventilateur | Plastic Plastic Plastic Plastic | |
| Couple à pleine charge | 36.2 kgfm 36.1 kgfm 36.1 kgfm 30.0 kgfm | |
| Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L | |
| Couple de démarrage | 260 % 280 % 300 % 330 % | |
| NDE bearing Seal | WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Couple maximum | 290 % 320 % 350 % 380 % | |
| DE bearing Seal | WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Temps de blocage du rotor | 25s (cold) 14s (hot) 23s (cold) 13s (hot) 21s (cold) 12s (hot) 27s (cold) 15s (hot) | |
| Moment d'inertie (J) | 1.05 kgm² 1.05 kgm² 1.05 kgm² 1.05 kgm² | |
| Design | N N N N | |
| Classe d'isolation | F F F F | |
| Facteur de service | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Méthode de démarrage | Démarrage direct Démarrage direct Démarrage direct Démarrage direct | |
| Duty Cycle | S1 S1 S1 S1 | |
| Température ambiante | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C | |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. | |
| Degré de protection | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Carcasse | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Montage | B3T B3T B3T B3T | |
| Rotation¹ | Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation | |
| Bruit² | 64.0 dB(A) 64.0 dB(A) 64.0 dB(A) 68.0 dB(A) | |
| Poids approximatif³ | 460 kg 460 kg 460 kg 460 kg | |
| Bride | Without Without Without Without | |
| Efficiency (100% load) | 94.6 94.6 94.6 95.4 | |
| Power factor (100% load) | 0.84 0.83 0.81 0.81 | |
| Type de palier | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | |
| NDE bearing | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |