header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
You only have 1 product in your comparison list
Search for productsYou only have one item in your comparison. Use the search below to find more products and add them to the comparison |
||
|---|---|---|
| Matériau de la carcasse | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron | |
| Méthode d'imprégnation | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester | |
| Entrées de câble de la boîte à bornes principale | 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 | |
| Dispositif de Blocage de l'Arbre | Without Without Without Without | |
| Matériau de l'arbre | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel | |
| Painting | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Cosses de mise à la terre | Single Single Single Single | |
| Matériau du capot de ventilateur | Steel Steel Steel Steel | |
| Peinture tropicalisée | Sans Sans Sans Sans | |
| Carcasse | 132M 132M 132M 132M | |
| Puissance nominale | 7.5 kW (10 HP) 7.5 kW (10 HP) 7.5 kW (10 HP) 7.5 kW (10 HP) | |
| Tôle parapluie | Without Without Without Without | |
| Fréquence | 50 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz | |
| Vitesse à pleine charge | 1460 rpm 1465 rpm 1770 rpm 1460 rpm | |
| Glissement | 2.67 % 2.33 % 1.67 % 2.67 % | |
| Tension à pleine charge | 380/660 V 415 V 460 V 400/690 V | |
| Courant à pleine charge | 14.8/8.54 A 14.6 A 12.7 A 25.6/14.8 A | |
| Courant de démarrage | 123/70.9 A 127 A 120 A 212/123 A | |
| Intensité de démarrage | 8.3 8.7 9.5 8.3 | |
| Protection contre les surcharges (phénolique) | Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector | |
| Nombre de câbles de connexion | 6 6 6 6 | |
| Courant à vide | 6.80/3.92 A 8.30 A 6.90 A 11.7/6.80 A | |
| Matériau du ventilateur | Plastic Plastic Plastic Plastic | |
| Couple à pleine charge | 5.00 kgfm 4.99 kgfm 4.13 kgfm 5.00 kgfm | |
| Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L | |
| Couple de démarrage | 229 % 280 % 280 % 229 % | |
| NDE bearing Seal | Lip Seal Lip Seal Lip Seal Lip Seal | |
| Couple maximum | 310 % 380 % 400 % 310 % | |
| DE bearing Seal | Oil Seal Oil Seal Oil Seal Oil Seal | |
| Temps de blocage du rotor | 18s (cold) 10s (hot) 16s (cold) 9s (hot) 19s (cold) 11s (hot) 18s (cold) 10s (hot) | |
| Moment d'inertie (J) | 0.0563 kgm² 0.0563 kgm² 0.0563 kgm² 0.0563 kgm² | |
| Design | N N N N | |
| Classe d'isolation | F F F F | |
| Facteur de service | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Duty Cycle | S1 S1 S1 S1 | |
| Méthode de démarrage | Démarrage direct Démarrage direct Démarrage direct Démarrage direct | |
| Température ambiante | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C | |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. | |
| Degré de protection | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Carcasse | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Montage | B5T B5T B5T B5T | |
| Rotation¹ | Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation | |
| Bruit² | 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 58.0 dB(A) 56.0 dB(A) | |
| Poids approximatif³ | 78.6 kg 78.6 kg 78.6 kg 78.6 kg | |
| Bride | FF FF FF FF | |
| Efficiency (100% load) | 90.4 90.4 91.7 90.4 | |
| Power factor (100% load) | 0.85 0.79 0.81 0.85 | |
| Type de palier | 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ | |
| NDE bearing | 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ |