header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
You only have 1 product in your comparison list
Search for productsYou only have one item in your comparison. Use the search below to find more products and add them to the comparison |
||
|---|---|---|
| Matériau de la carcasse | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron | |
| Méthode d'imprégnation | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester | |
| Entrées de câble de la boîte à bornes principale | 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 | |
| Dispositif de Blocage de l'Arbre | Without Without Without Without | |
| Matériau de l'arbre | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel | |
| Painting | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Cosses de mise à la terre | Single Single Single Single | |
| Matériau du capot de ventilateur | Steel Steel Steel Steel | |
| Peinture tropicalisée | Sans Sans Sans Sans | |
| Carcasse | 132S 132S 132S 132S | |
| Puissance nominale | 2.2 kW (3 HP) 2.2 kW (3 HP) 2.2 kW (3 HP) 2.2 kW (3 HP) | |
| Tôle parapluie | Without Without Without Without | |
| Fréquence | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Vitesse à pleine charge | 695 rpm 700 rpm 705 rpm 855 rpm | |
| Glissement | 7.33 % 6.67 % 6.00 % 5.00 % | |
| Tension à pleine charge | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | |
| Courant à pleine charge | 9.64/5.58 A 9.46/5.44 A 9.29/5.37 A 4.70 A | |
| Courant de démarrage | 53.0/30.7 A 52.0/29.9 A 51.1/29.5 A 29.6 A | |
| Intensité de démarrage | 5.5 5.5 5.5 6.3 | |
| Protection contre les surcharges (phénolique) | Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector | |
| Nombre de câbles de connexion | 6 6 6 6 | |
| Courant à vide | 4.66/2.70 A 5.22/3.00 A 5.53/3.20 A 2.75 A | |
| Matériau du ventilateur | Plastic Plastic Plastic Plastic | |
| Couple à pleine charge | 3.08 kgfm 3.06 kgfm 3.04 kgfm 2.51 kgfm | |
| Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L | |
| Couple de démarrage | 190 % 220 % 250 % 240 % | |
| NDE bearing Seal | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Couple maximum | 210 % 240 % 270 % 290 % | |
| DE bearing Seal | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Temps de blocage du rotor | 45s (cold) 25s (hot) 45s (cold) 25s (hot) 45s (cold) 25s (hot) 45s (cold) 25s (hot) | |
| Moment d'inertie (J) | 0.0592 kgm² 0.0592 kgm² 0.0592 kgm² 0.0592 kgm² | |
| Design | N N N N | |
| Classe d'isolation | F F F F | |
| Facteur de service | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Duty Cycle | S1 S1 S1 S1 | |
| Méthode de démarrage | Démarrage direct Démarrage direct Démarrage direct Démarrage direct | |
| Température ambiante | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C | |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. | |
| Degré de protection | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Carcasse | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Montage | B5T B5T B5T B5T | |
| Rotation¹ | Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation | |
| Bruit² | 48.0 dB(A) 48.0 dB(A) 48.0 dB(A) 52.0 dB(A) | |
| Poids approximatif³ | 67.4 kg 67.4 kg 67.4 kg 67.4 kg | |
| Bride | FF FF FF FF | |
| Efficiency (100% load) | 79.9 81.0 81.4 84.0 | |
| Power factor (100% load) | 0.75 0.72 0.70 0.70 | |
| Type de palier | 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ | |
| NDE bearing | 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ |