header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Comparing 4 products in 2 categories
| Flujo de aire a 60 Hz | 1.2 m³/s 1.2 m³/s 1.2 m³/s 1.2 m³/s 1.2 m³/s 1.2 m³/s 1.2 m³/s |
|---|---|
| Flujo de aire a 50 Hz | 1.0 m³/s 1.0 m³/s 1.0 m³/s 1.0 m³/s 1.0 m³/s 1.0 m³/s 1.0 m³/s |
| Resistencia del estator de la excitatriz a 20ºC | 15.26 ohm 15.26 ohm 15.26 ohm 15.26 ohm 15.26 ohm 15.26 ohm 15.26 ohm |
| CARCASA - COM COMPLE. | 315M 315M 315M 315M 315M 315M 315M |
| Resistencia del estator principal a 20ºC | 0.00466 ohm 0.00466 ohm 0.00466 ohm 0.00466 ohm 0.00466 ohm 0.00466 ohm 0.00466 ohm |
| Modelo | AG10-315MI20AI AG10-315MI20AI AG10-315MI20AI AG10-315MI20AI AG10-315MI20AI AG10-315MI20AI AG10-315MI20AI |
| Distorsión armónica total (sin carga) (%) | ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% |
| Altitud | hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m |
| Paso del bobinado del estator principal | 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 |
| Resistencia del rotor | 1.85 ohm 1.85 ohm 1.85 ohm 1.85 ohm 1.85 ohm 1.85 ohm 1.85 ohm |
| Número de Terminales | 12 12 12 12 12 12 12 |
| Factor de potencia | 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 |
| Número de polos | 4 4 4 4 4 4 4 |
| Rotación (rpm) - 50Hz | 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm |
| Rotación (rpm) - 60Hz | 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm |
| Sobrevelocidad (rpm) | 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm |
| Masa del alternador | 1318 kg 1318 kg 1318 kg 1318 kg 1318 kg 1318 kg 1318 kg |
| Camadas del bobinado del estator | 2 2 2 2 2 2 2 |
| Inercia WR2 | 7.19 kgm² 7.19 kgm² 7.19 kgm² 7.19 kgm² 7.19 kgm² 7.19 kgm² 7.19 kgm² |
| Suministro regulador de tensión | Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión |
| Rodamiento trasero | 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ |
| Disco de acoplamiento | SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 |
| Tipo Brida | SAE 1/2 SAE 1/2 SAE 1/2 SAE 1/2 SAE 1/2 SAE 1/2 SAE 1/2 |
| Máquina accionante | Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel |
| Modelo regulador tensión | K38P1 K38P1 K38P1 K38P1 K38P1 K38P1 K38P1 |
| Precisión (estabilidad) | +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% |
| Corriente nominal | 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A |
| Entrada analogica | Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí |
| Entrada digital | No No No No No No No |
| Corriente de pico | 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s |
| Droop / TC | Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí |
| Respuesta dinámica | 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms |
| U/F | Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí |
| Ajuste interno de voltaje | +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% |
| Ajuste externo de voltaje | +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% |
| Tiempo de respuesta transitoria para ΔU=20% | 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms |
| Frame Material | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | Cast Iron |
|---|---|---|---|
| Impregnation Method | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | Constant Resin Flow |
| Main terminal box hole | NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" | 2xM20x1,5 2xM20x1,5 2xM20x1,5 2xM20x1,5 | 2xM63x1,5 |
| Shaft Material | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | SAE 1040/45 Carbon Steel |
| Painting | RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | RAL 5010 203A (ISO 12944 - C3) |
| Grounding Lugs | Single Single Single Single | Único Único Único Único | Double |
| Fan Cover material | Steel Steel Steel Steel | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | Cast Iron |
| Tropicalized Painting | Without Without Without Without | Sin Sin Sin Sin | Sans |
| Frame | 215T 215T 215T 215T | 63 63 63 63 | 250S/M |
| Winding thermal protection | Thermostat - 2 wires 1 per phase 155°C Thermostat - 2 wires 1 per phase 155°C Thermostat - 2 wires 1 per phase 155°C Thermostat - 2 wires 1 per phase 155°C | - | Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C |
| Output | 10 HP (7.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) | 0.12 kW (0.16 HP) 0.12 kW (0.16 HP) 0.12 kW (0.16 HP) 0.12 kW (0.16 HP) | 55 kW (75 HP) |
| Drip Cover | Without Without Without Without | Sin Sin Sin Sin | With |
| Frequency | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | 60 Hz |
| Rated speed | 1755 rpm 1460 rpm 1465 rpm 1470 rpm | 1385 rpm 1400 rpm 1410 rpm 1715 rpm | 3560 rpm |
| Slip | 2.50 % 2.67 % 2.33 % 2.00 % | 7.67 % 6.67 % 6.00 % 4.72 % | 1.11 % |
| Rated voltage | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | 220/380 V |
| Rated current | 25.6/12.8 A 11.5 A 11.3 A 11.0 A | 0.691/0.400 A 0.678/0.390 A 0.674/0.390 A 0.340 A | 173/100 A |
| L. R. Amperes | 161/80.6 A 78.2 A 83.6 A 85.8 A | 2.49/1.44 A 2.65/1.52 A 2.50/1.44 A 1.46 A | 1335/773 A |
| Overload protector (phenolic) | Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | Without overload protector |
| LRC | 6.3x(Code H) 6.8x(Code H) 7.4x(Code J) 7.8x(Code K) | - | - |
| Connection Cables Quantity | 9 9 9 9 | 6 6 6 6 | 6 |
| No load current | 9.60/4.80 A 4.80 A 5.20 A 5.60 A | 0.518/0.300 A 0.522/0.300 A 0.519/0.300 A 0.300 A | 50.0/28.9 A |
| Fan material | Plastic Plastic Plastic Plastic | Plastico Plastico Plastico Plastico | Plastic |
| Rated torque | 29.9 ft.lb 27.0 ft.lb 26.9 ft.lb 26.8 ft.lb | 0.084 kgfm 0.083 kgfm 0.083 kgfm 0.068 kgfm | 15.0 kgfm |
| Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | STAINLESS STEEL AISI 316L |
| Locked rotor torque | 200 % 210 % 240 % 260 % | 200 % 210 % 229 % 250 % | 240 % |
| NDE bearing Seal | Lip Seal Lip Seal Lip Seal Lip Seal | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | Lip Seal |
| Breakdown torque | 250 % 270 % 300 % 330 % | 200 % 220 % 240 % 280 % | 300 % |
| DE bearing Seal | Oil Seal Oil Seal Oil Seal Oil Seal | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | Lip Seal |
| Locked rotor time | 27s (cold) 15s (hot) 21s (cold) 12s (hot) 21s (cold) 12s (hot) 21s (cold) 12s (hot) | 91s (frío) 51s (caliente) 91s (frío) 51s (caliente) 90s (frío) 50s (caliente) 90s (frío) 50s (caliente) | 25s (cold) 14s (hot) |
| Moment of inertia (J) | 1.38 sq.ft.lb 1.38 sq.ft.lb 1.38 sq.ft.lb 1.38 sq.ft.lb | 0.0004 kgm² 0.0004 kgm² 0.0004 kgm² 0.0004 kgm² | 0.3250 kgm² |
| Design | B B B B | N N N N | N |
| Insulation Class | F F F F | F F F F | F |
| Service factor | 1.15 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.15 |
| Duty Cycle | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | S1 S1 S1 S1 | S1 |
| Starting Method | Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | Démarrage direct |
| Ambient temperature | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | -20°C to +40°C |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m.a.s.l. |
| Degree of Protection | IP55 IP55 IP55 IP55 | IP55 IP55 IP55 IP55 | IP55 |
| Enclosure | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC411 - TEFC |
| Mounting | F-1 F-1 F-1 F-1 | B34T B34T B34T B34T | V1T |
| Rotation¹ | Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) | Ambos Ambos Ambos Ambos | Les deux sens de rotation |
| Noise level² | 58.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) | 44.0 dB(A) 44.0 dB(A) 44.0 dB(A) 48.0 dB(A) | 80.0 dB(A) |
| Approx. weight³ | 198 lb 198 lb 198 lb 198 lb | 7.0 kg 7.0 kg 7.0 kg 7.0 kg | 436 kg |
| Flange | Without Without Without Without | C C C C | FF |
| Efficiency (100% load) | 89.5 89.5 90.2 90.2 | 59.1 59.1 59.1 64.0 | 93.5 |
| Power factor (100% load) | 0.82 0.81 0.78 0.77 | 0.78 0.75 0.72 0.69 | 0.89 |
| Bearing type | 6308 2RS 6308 2RS 6308 2RS 6308 2RS | 6201 ZZ 6201 ZZ 6201 ZZ 6201 ZZ | 6314 C3 |
| NDE bearing | 6207 2RS 6207 2RS 6207 2RS 6207 2RS | 6201 ZZ 6201 ZZ 6201 ZZ 6201 ZZ | 6314 C3 |
| Dispositivo de bloqueo del eje | - | Sin Sin Sin Sin | Without |
| Ip/In | - | 3.6 3.9 3.7 4.3 | 7.7 |
| Système de regraissage | - | - | At Drive end and Non-drive end |