2. My Account
  3. Compare

The product is already in the comparison list

An error occurred while checking price. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
An error occurred while checking availability. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
There was an error uploading the file
There was an error not foreseen. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
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
Comparing 2 products in 2 categories


  • Electric Motors1
  • Inverters1
× Remove W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 10 HP 2P 213/5T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies from comparison W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 10 HP 2P 213/5T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 10 HP 2P 213/5T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Product: 11431348
Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Sistema de reengrase Acero inoxidable en la delantera y trasera  Acero inoxidable en la delantera y trasera  Acero inoxidable en la delantera y trasera  Acero inoxidable en la delantera y trasera  Acero inoxidable en la delantera y trasera  Acero inoxidable en la delantera y trasera  Acero inoxidable en la delantera y trasera 
Rosca de la caja principal NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h) 
Carcasa 213/5T  213/5T  213/5T  213/5T  213/5T  213/5T  213/5T 
Potencia 10 HP (7.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 3520 rpm  2930 rpm  2940 rpm  2945 rpm  2885 rpm  2900 rpm  2910 rpm 
Resbalamiento 2.22 %  2.33 %  2.00 %  1.83 %  3.83 %  3.33 %  3.00 % 
Tensión nominal 460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 11.7 A  10.6 A  10.4 A  10.0 A  14.3 A  13.7 A  13.4 A 
Corriente de arranque 84.5 A  83.8 A  90.8 A  91.2 A  80.1 A  87.9 A  92.5 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 7.2x(Cód. H)  7.9x(Cód. J)  8.7x(Cód. K)  9.1x(Cód. K)  5.6x(Cód. F)  6.4x(Cód. G)  6.9x(Cód. H) 
Cantidad de Cables de Conexion 3  3  3  3  3  3  3 
Corriente en vacío 3.60 A  3.50 A  3.70 A  3.90 A  3.50 A  3.70 A  3.90 A 
Material del ventilador Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo 
Torque nominal 2.06 kgfm  1.86 kgfm  1.85 kgfm  1.85 kgfm  2.52 kgfm  2.50 kgfm  2.49 kgfm 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 220 %  220 %  240 %  260 %  170 %  190 %  200 % 
Sello del rodamiento trasero Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Torque máximo 290 %  300 %  340 %  360 %  220 %  250 %  270 % 
Sello del rodamiento delantero Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Tiempo de rotor bloqueado 32s (frío) 18s (caliente)  32s (frío) 18s (caliente)  32s (frío) 18s (caliente)  32s (frío) 18s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0268 kgm²  0.0268 kgm²  0.0268 kgm²  0.0268 kgm²  0.0268 kgm²  0.0268 kgm²  0.0268 kgm² 
Categoria B  B  B  B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F  F  F  F 
Factor de servicio 1.25  1.25  1.25  1.25  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 68.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 74.6 kg  74.6 kg  74.6 kg  74.6 kg  74.6 kg  74.6 kg  74.6 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 90.2  89.5  89.5  89.8  88.5  88.5  88.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.89  0.88  0.85  0.85  0.90  0.89  0.88 
Tipo de cojinete 6308 C3  6308 C3  6308 C3  6308 C3  6308 C3  6308 C3  6308 C3 
Cojinete LNA 6207 C3  6207 C3  6207 C3  6207 C3  6207 C3  6207 C3  6207 C3 
× Remove 变频驱动 EUCFW110211T4OSWZ from comparison 变频驱动 EUCFW110211T4OSWZ

变频驱动 EUCFW110211T4OSWZ

Product: 12884903
Power supply 380-480 V
Input phases Three-phase
Configuration Basic
Rated current (ND) 211
Rated current (HD) 180
RFI filter With filter (C3 category)
Enclosure IP20
Dynamic braking Standard without braking
Control method - induction motor V/f, VVW, Vector and PM motor
Reference EUCFW110211T4OSWZ
Rated efficiency ≥ 97%
Link Inductor Yes
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Yes, incorporated
Temperature -10 °C a 45 °C
USB port Standard in the product
Memory card Included in the product
I/O standard 6 x DI; 3 relés NA/NF x DO; 2 x AI; 2 x AO.
Safety Stop No
Display Graphic LCD
Product line CFW11
Product certifications UL, CE, C-Tick, CS and IRAM
Electronic supply Internal
Number of ouput phases 3
Rated current (ND) 211A
Safety Stop No
Link Inductor Yes
Line frequency 50/60Hz
Control method - induction motor V/f, VVW, Vector and PM motor
Encoder interface Only with 'Slot 2' accessory
Memory card Included in the product
USB port Standard in the product
RS-485 ModBus port Only with 'Slot 3' accessory
Ethernet port Con accesorio
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
Size E
高度 675 mm / 26.6 in
Width 335 mm / 13.2 in
Depth 358 mm / 14.1 in
Weight 65 kg / 143.3 lb
Input minimum-maximum voltage 323-528 V
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / Afrique du Sud
  • Téléphone: +27 11 723 6000
  • Courriel: info_africa@weg.net