header.link.backto My Account
The product is already in the comparison list
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
You only have 1 product in your comparison list
Search for productsYou only have one item in your comparison. Use the search below to find more products and add them to the comparison |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | 2xM40x1,5 2xM40x1,5 2xM40x1,5 2xM40x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 160L 160L 160L 160L | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C | |
| Potência | 7.5 kW (10 HP) 7.5 kW (10 HP) 7.5 kW (10 HP) 7.5 kW (10 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 720 rpm 725 rpm 725 rpm 875 rpm | |
| Escorregamento | 4.00 % 3.33 % 3.33 % 2.78 % | |
| Tensão nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 17.3/9.96 A 17.0/9.86 A 16.9 A 15.6 A | |
| Corrente de partida | 84.8/48.8 A 83.3/48.3 A 82.8 A 81.1 A | |
| Ip/In | 4.9 4.9 4.9 5.2 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 9.20/5.30 A 10.0/5.80 A 11.0 A 9.30 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 10.1 kgfm 10.1 kgfm 10.1 kgfm 8.35 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 190 % 220 % 240 % 260 % | |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Conjugado máximo | 210 % 229 % 250 % 260 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tempo de rotor bloqueado | 39s (frio) 22s (quente) 39s (frio) 22s (quente) 39s (frio) 22s (quente) 39s (frio) 22s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.1756 kgm² 0.1756 kgm² 0.1756 kgm² 0.1756 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 51.0 dB(A) 51.0 dB(A) 51.0 dB(A) 54.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 144 kg 144 kg 144 kg 144 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 86.6 87.0 87.1 88.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.76 0.73 0.71 0.68 | |
| Tipo de mancal | 6309 ZZ C3 6309 ZZ C3 6309 ZZ C3 6309 ZZ C3 | |
| Mancal LNA | 6209 ZZ C3 6209 ZZ C3 6209 ZZ C3 6209 ZZ C3 |