header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Le W21 Multimounting possède une carcasse en aluminium et des carcasses amovibles pouvant offrir une grande flexibilité et faciliter le changement de configuration sans nécessiter d'usinage ou de modifications supplémentaires. Sa boîte à bornes peut pivoter à 90 degrés, ce qui permet de connecter les câbles du moteur de n'importe quel côté. De plus, ces moteurs sont totalement interchangeables avec les moteurs en fonte.
| Standard | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension d'alimentation | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Nombre de pôles | 2 |
| Degré de protection | IP55 |
| Vitesse de synchronisme | 3000 rpm |
| Output rating | 2.2 kW |
|---|---|
| Montage | Foot-mounted |
| Bride | Without |
| Montage | B3T |
| Boîte à bornes¹ | Top |
| Carcasse | IC411 - TEFC |