2. W50 (Fonte)
  3. W50 560 kW 4P 400J/H 3Ph 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)
An error occurred while checking price. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
An error occurred while checking availability. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
There was an error uploading the file
There was an error not foreseen. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
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
W50 560 kW 4P 400J/H 3Ph 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

Product: 13008974
  • Overview
  • Product details
  • About this Product
  • Download Center
  • Generate Documents
Generate Documents
  1. W50 560 kW 4P 400J/H 3Ph 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)
W50 560 kW 4P 400J/H 3Ph 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

Representative Image Only

La gamme de moteurs W50 offre d'excellentes performances dans les applications industrielles les plus sévères. Ces moteurs sont compacts et très performants. Leur carcasse en fonte confère au moteur une résistance mécanique qui garantit de faibles niveaux de vibrations.


La gamme W50 a été spécialement conçue pour rationaliser les caractéristiques telles que la masse et la longueur, et pour rendre le produit polyvalent et simple à entretenir.

Product features
Standard IEC 60034-1
Fréquence 50 Hz
Tension d'alimentation 400 V
Nombre de pôles 4
Degré de protection IP55
Vitesse de synchronisme 1500 rpm
Output rating 560 kW
Montage Foot-mounted
Bride Without
Montage B3R(E)
Boîte à bornes¹ DROIT
Carcasse IC411 - TEFC

 Loading...

Configure
WEG SCANDINAVIA AB
  • Postitalo SPACES Mannerheiminaukio 1 00100 Helsinki / Finland
  • Téléphone: +46 31 888000
  • Courriel: info-se@weg.net