header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| Material de la carcasa | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero |
|---|---|
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester |
| Rosca de la caja principal | 1.118" 1.118" 1.118" |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2) Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2) Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2) |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin |
| Carcasa | 182/4T 182/4T 182/4T |
| Potencia | 5 HP (3.7 kW) 4 HP (3 kW) 4 HP (3 kW) |
| Sombrero | Sin Sin Sin |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Rotación nominal | 3500 rpm 2890 rpm 2915 rpm |
| Resbalamiento | 2.78 % 3.67 % 2.83 % |
| Tensión nominal | 230/460 V 190-220/380 V 415 V |
| Corriente nominal | 11.8/5.90 A 11.9-10.3/5.95 A 5.57 A |
| Corriente de arranque | 92.0/46.0 A 95.2-82.2/47.6 A 52.4 A |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector |
| Ip/In | 7.8x(Cód. J) 8.0x(Cód. J) 9.4x(Cód. L) |
| Cantidad de Cables de Conexion | 9 9 9 |
| Corriente en vacío | 4.40/2.20 A 4.60-3.97/2.30 A 2.70 A |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico |
| Torque nominal | 7.50 ft.lb 7.27 ft.lb 7.21 ft.lb |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 |
| Torque de arranque | 220 % 250 % 300 % |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación |
| Torque máximo | 300 % 320 % 400 % |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring |
| Tiempo de rotor bloqueado | 34s (frío) 19s (caliente) 34s (frío) 19s (caliente) 32s (frío) 18s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.2079 sq.ft.lb 0.2079 sq.ft.lb 0.2079 sq.ft.lb |
| Categoria | B B B |
| Clase de aislamiento | F F F |
| Factor de servicio | 1.15 1.00 1.00 |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos |
| Nivel de ruido² | 68.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 70.7 lb 70.7 lb 70.7 lb |
| Brida | Sin Sin Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 88.5 87.1 88.2 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.89 0.88 0.85 |
| Tipo de cojinete | 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ |
| Cojinete LNA | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ |
| FAMILIA TINTAS | Tinta En Polvo |
|---|---|
| Família | Politherm 20 |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Hibrido |
| VERSION TINTA | Convencional |
| FUNCION TINTA | Acabado |
| Relacion Resina | Poliester/Epóxi - 70/30 |
| Peso específico | 1.6g/cm³ |
| COLORES TINTA | Grafito |
| TERMINACION PINTURA | Microtexturizado |
| Brillo | Ultra-Mate |
| COLOR COMERCIAL TINTA | GRAFITO |
| Color scale | 16690 |
| Escala brilho minima | Analisis Visual |
| Escala brilho maxima | Analisis Visual |
| Cura | Estándar |
| Tiempo curado | 10.0min |
| Temperatura curado | 200.0°C |
| Espessura | Medio Espesor |
| Espesor minimo | 40.0µm |
| Espesor maximo | 60.0µm |
| Método de aplicación | Corona |
| Preparación de la superficie |
Desengraxante Fosfatizacion Cromatacion Desengraxante Fosfatizacion Cromatacion |
| Superficie de aplicación |
Ferroso Metales No Ferrosos Ferroso Metales No Ferrosos |
| NORMALIZACION | Directiva Rohs |
| CODIGO ONU | ONU No Clasificado |
| EMBALAJE | Cj Carton Tinta En Polvo |
| CONTENIDO EMBALAJE | 25 kg |
| 075079074 |