header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 3 produtos em 3 categorias
| Supply voltage | 24 Vdc |
|---|---|
| Processor (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
| Coprocessor | @200MHz |
| Scan cycle for 100K instruction | 16 ns/instruction and 1.60 ms total |
| Real time clock | Yes |
| RAM memory | 256 MB |
| Flash memory | 4 GB |
| Data memory | 4 MB |
| Code memory | 8 MB |
| Retentive memory | 64 kB |
| Persistent memory | 64 kB |
| Expansion cards limit | 8 |
| Programming software | CODESYS V3.5 SP19 or higher |
| Number of CPU total DI | 8 |
| DI type | PNP |
| Encoder input | Yes |
| Number of high-speed inputs | 4 |
| Number of total AI | Not applicable |
| Number of CPU total DO | 8 |
| DO type | Transistor (PNP) |
| Number of total AO | Not applicable |
| Communication interface 1 | 1 x RS485 |
| Communication interface 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
| Communication interface 3 | 1 x CAN |
| Communication interface 4 | Not applicable |
| Communication interface 5 | 1 x USB device |
| Communication interface 6 | 1 x Micro SD card |
| Communication protocol 1 | Modbus TCP server |
| Communication protocol 2 | Modbus TCP client |
| Communication protocol 3 | Modbus RTU master |
| Communication protocol 4 | Modbus RTU slave |
| Communication protocol 5 | Canopen master |
| Communication protocol 7 | Ethernet/IP scanner |
| Communication protocol 8 | Ethernet/IP adapter |
| Communication protocol 9 | Ethercat master |
| Communication protocol 13 | Profinet controller |
| Communication protocol 14 | Profinet device |
| Communication protocol 15 | MQTT Publisher |
| Communication protocol 16 | MQTT Subscriber |
| Height | 131.7 mm |
| Width | 101.7 mm |
| Depth | 99 mm |
| Weight | 0.350 kg |
| Mounting position | DIN rail |
| Mouting type | DIN rail or screwed |
| Certification | CE, UL and RCM |
| Tipo de módulo | Cargador USB |
|---|
| Tipo de modulo | Remoto |
|---|---|
| Modelo | RUW100.00 |
| Modo conectividade | Não aplicável |
| Tensão de alimentação | 24 Vcc |
| Versão de software | 2.10 (padrão RUW100) |
| Quantidade de entradas | 0.0 |
| Tipo de entradas | Sem entrada |
| Quantidade de saídas | 0.0 |
| Tipo de saídas | Sem saída |
| Interface 1 | CAN |
| Padrão 1 | Sem |
| Protocolo 1 | CANOPEN |
| Faixa de frequência 1 | Sem |
| Interface 2 | RS485 |
| Padrão 2 | Sem |
| Protocolo 2 | MODBUS RTU / Protocolo WEG |
| Faixa de frequência 2 | Sem |
| Certificação | CE e UKCA |