header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Potencia | 150 kVA | |
| Tensión nominal AT | 13.8 kV | |
| Tensión nominal BT | 0.44 kV | |
| Grado de potección | IP-00 | |
| Forma constructiva | Seco | |
| NBI (AT) | 95.0kV | |
| Norma | NBR 5356-11 | |
| Frecuencia | 60.0Hz | |
| GRUPO CONEXION | Dyn1 | |
| Fase | Trifasico | |
| Instalación | Abrigado | |
| Altitud máxima de instalación | 1000.0m | |
| Atmosfera | No agresiva | |
| Temperatura ambiente máxima | 40.0°C | |
| Factor K | K1 | |
| Tipo conmutacion | CST | |
| Taps | -4x0.6 kV | |
| Clase temperatura material aislante | F (155 ºC) | |
| Refrigeración | AN | |
| Material de los conductores AT/BT | Al/Al | |
| Elevación temperatura de los devanados | 100.0°C | |
| Elevación de temperatura devanados punto más caliente | 115.0°C | |
| Impedancia | 0.0% | |
| Pérdidas en vacío | 0.75 kW | |
| Pérdidas totales | 3.8 kW | |
| Corriente de excitación | 3.0% | |
| Nivel de ruido | 58.0dB | |
| Descargas parciales | 10.0pC | |
| Mercado | Brasil | |
| Conexión AT | Delta | |
| Conexión BT | Estrella | |
| Sistema de conmutación sin carga (links) | Si | |
| Orejas de suspensión | Si | |
| Orejas para tracción | Si | |
| Puesta a tierra | Si | |
| Monitor de temperatura con indicador | Si | |
| Sensor de temperatura | Si | |
| Motoventiladores | No | |
| Placa de caracteristicas (aluminio) | Si | |
| Ruedas | Si | |
| Base de apoyo | Si |