2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 1 categoria


  • Motores Elétricos2
× Remover W22 IE3 110 kW 6P 315S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação W22 IE3 110 kW 6P 315S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22 IE3 110 kW 6P 315S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 13099906
× Remover BOMBA/FILTRO Capacitor Permanente 0.5 cv 2P W48J 1F 110-127/220-254//110/220 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies da comparação BOMBA/FILTRO Capacitor Permanente 0.5 cv 2P W48J 1F 110-127/220-254//110/220 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

BOMBA/FILTRO Capacitor Permanente 0.5 cv 2P W48J 1F 110-127/220-254//110/220 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Produto: 14524025
Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Chapa de acero  Chapa de acero 
Método de impregnação Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Imersión poliester  Imersión poliester 
Graxeira Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  -
Rosca da caixa principal 2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5  -
Dispositivo de travamento do Eixo Com  Com  Com  Com  -
Material Eixo Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Acero inoxidable AISI 316  Acero inoxidable AISI 316 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2)  Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de aterramento Duplo  Duplo  Duplo  Duplo  Único  Único 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Sin  Sin 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem  Sin  Sin 
Carcaça 315S/M  315S/M  315S/M  315S/M  W48J  W48J 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 alambres 1 por fase   Termostato - 2 alambres 1 por fase  
Potência 110 kW (150 HP)  110 kW (150 HP)  110 kW (150 HP)  110 kW (150 HP)  0.37 kW (0.5 HP-cv)  0.37 kW (0.5 HP-cv) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem  Sin  Sin 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 990 rpm  991 rpm  992 rpm  1193 rpm  2900 rpm  3500 rpm 
Escorregamento 1.00 %  0.90 %  0.80 %  0.58 %  3.33 %  2.78 % 
Tensão nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V  110-220/110-220 V  127/254 V 
Corrente nominal 217/125 A  211/122 A  209 A  185 A  7.38-3.69/7.38-3.69 A  6.68/3.34 A 
Corrente de partida 1302/750 A  1372/795 A  1463 A  1332 A  33.2-16.6/33.2-16.6 A  30.7/15.4 A 
Ip/In 6.0  6.5  7.0  7.2  -
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sin protector  Sin protector 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6  -
Corrente a vazio 93.0/53.5 A  104/60.3 A  115 A  94.0 A  6.80-3.40/6.80-3.40 A  5.60/2.80 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico   Plastico  Plastico 
Conjugado nominal 108 kgfm  108 kgfm  108 kgfm  89.8 kgfm  0.124 kgfm  0.103 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACERO CARBONO SAE 1040/45  ACERO CARBONO SAE 1040/45 
Conjugado de partida 200 %  229 %  250 %  250 %  40 %  70 % 
Vedação do mancal traseiro WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  Sin vedación  Sin vedación 
Conjugado máximo 240 %  270 %  300 %  300 %  300 %  400 % 
Vedação do mancal dianteiro WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  Sin vedación  Sin vedación 
Tempo de rotor bloqueado 48s (frio) 27s (quente)  43s (frio) 24s (quente)  37s (frio) 21s (quente)  55s (frio) 31s (quente)  21s (frío) 12s (caliente)  18s (frío) 10s (caliente) 
Momento de inércia (J) 6.15 kgm²  6.15 kgm²  6.15 kgm²  6.15 kgm²  0.0005 kgm²  0.0005 kgm² 
Categoria N  N  N  N  -
Classe de isolamento F  F  F  F  F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00  -
Regime de serviço S1  S1  S1  S1  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55  IP21  IP21 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Forma construtiva B3T  B3T  B3T  B3T  F-3/B34T  F-3/B34T 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Anti-horário  Anti-horário 
Nível de ruído² 67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  70.0 dB(A)  -
Massa aproximada³ 1090 kg  1090 kg  1090 kg  1090 kg  7.1 kg  7.1 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem  C superior  C superior 
Rendimento (100% carga) 95.1  95.1  95.1  95.8  57.0  53.2 
Fator de potência (100% carga) 0.81  0.79  0.77  0.78  0.80  0.82 
Tipo de mancal NU-319 C3  NU-319 C3  NU-319 C3  NU-319 C3  6203 2RS   6203 2RS  
Mancal LNA 6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3  6201 ZZ   6201 ZZ  
Ip/In - 4.5x(Cód. J)  4.6x(Cód. J)