header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Fluxo de ar em 60 Hz | 1.2 m³/s 1.2 m³/s 1.2 m³/s 1.2 m³/s 1.2 m³/s 1.2 m³/s 1.2 m³/s | |
| Fluxo de ar em 50 Hz | 1.0 m³/s 1.0 m³/s 1.0 m³/s 1.0 m³/s 1.0 m³/s 1.0 m³/s 1.0 m³/s | |
| Resistência do estator da excitatriz a 20°C | 15.26 ohm 15.26 ohm 15.26 ohm 15.26 ohm 15.26 ohm 15.26 ohm 15.26 ohm | |
| CARCACA - COM COMPLEMENTO | 315M 315M 315M 315M 315M 315M 315M | |
| Resistência do estator principal a 20°C | 0.00466 ohm 0.00466 ohm 0.00466 ohm 0.00466 ohm 0.00466 ohm 0.00466 ohm 0.00466 ohm | |
| Modelo | AG10-315MI20AI AG10-315MI20AI AG10-315MI20AI AG10-315MI20AI AG10-315MI20AI AG10-315MI20AI AG10-315MI20AI | |
| Distorção harmônica máxima (sem carga) | ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% | |
| Altitude | até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m | |
| Passo de enrolamento do estator | 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 | |
| Resistência do rotor a 20°C | 1.85 ohm 1.85 ohm 1.85 ohm 1.85 ohm 1.85 ohm 1.85 ohm 1.85 ohm | |
| Número de terminais | 12 12 12 12 12 12 12 | |
| Fator de potência | 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 | |
| Número de polos | 4 4 4 4 4 4 4 | |
| Rotação nominal - 50 Hz | 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm | |
| Rotação nominal - 60 Hz | 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm | |
| Máxima sobrevelocidade | 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm | |
| Massa do alternador | 1318 kg 1318 kg 1318 kg 1318 kg 1318 kg 1318 kg 1318 kg | |
| Camadas do enrolamento do estator | 2 2 2 2 2 2 2 | |
| Inércia WR2 | 7.19 kgm² 7.19 kgm² 7.19 kgm² 7.19 kgm² 7.19 kgm² 7.19 kgm² 7.19 kgm² | |
| Fornecimento do regulador de tensão | Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão | |
| Rolamento traseiro | 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ | |
| Disco de acoplamento | SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 | |
| Tipo de Flange | SAE 1/2 SAE 1/2 SAE 1/2 SAE 1/2 SAE 1/2 SAE 1/2 SAE 1/2 | |
| Máquina acionante | Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel | |
| Modelo regulador tensão | K38P1 K38P1 K38P1 K38P1 K38P1 K38P1 K38P1 | |
| Precisão (estabilidade) | +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% | |
| Corrente nominal | 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A | |
| Entrada analógica | Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim | |
| Entrada digital | Não Não Não Não Não Não Não | |
| Corrente de pico | 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s | |
| Droop / TC | Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim | |
| Resposta dinâmica | 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms | |
| U/F | Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim | |
| Ajuste interno de tensão | +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% | |
| Ajuste externo de tensão | +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% | |
| Tempo de resposta transiente para ΔU=20% | 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms |