2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Transformador1
× Remover Transformador Óleo 30000/37500 kVA 138.0/13.8kV CDC ONAF da comparação Transformador Óleo 30000/37500 kVA 138.0/13.8kV CDC ONAF

Transformador Óleo 30000/37500 kVA 138.0/13.8kV CDC ONAF

Produto: 14149481

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Potência 30000/37500 kVA
Tensão nominal AT 138 kV
Tensão nominal BT 13.8 kV
Forma construtiva Conservador com bolsa
NBI (AT) 650.0kV
Norma NBR 5356
Frequência 60.0Hz
Grupo ligação WT Dyn1
Fase Trifásico
Instalação Ao tempo
Altitude máxima de instalação 1000.0m
Atmosfera Não agressiva
Temperatura ambiente máxima 40.0°C
Fator K K1
Tipo Comutação CDC
Taps +/-8x1.25%
Classe temperatura material isolante E (120 ºC)
Refrigeração ONAF
Material dos condutores AT/BT Cu/Cu
Elevação temperatura dos enrolamentos média 65.0°C
Elevação de temperatura dos enrolamentos no ponto mais quente 80.0°C
Impedância 12.5%
Perdas em vazio 26.0 kW
Perdas totais 221.0 kW
Corrente de excitação 0.35%
Nível de ruído 77.0dB
Descargas parciais 300.0pC
Mercado Brasil
Altura 4800.0mm
Largura 4300.0mm
Comprimento 4400.0mm
Massa 39000.0Kg
Rendimento Cos Φ 0,8 (100% de carga) [%] 99.27
Rendimento Cos Φ 0,9 (100% de carga) [%] 99.34
Rendimento Cos Φ 1,0 (100% de carga) [%] 99.41
Regulação Cos Φ 1,0 à (100% de carga) [%] 1.29
Local dos terminais AT Superior
Local dos terminais BT Superior
Ligação AT Triângulo
Ligação BT Estrela
Olhais para suspensão Sim
Olhais para tração Não
Conector de aterramento Sim
Monitor de temperatura com indicador Não
Motoventiladores Sim
Placa de identificação (alumínio) Sim
Rodas Sim
Janela de inspeção Sim
Acessórios para o comutador sob carga Não
Acionamento do comutador a vazio Não
Apoios para macaco Não
Caixa de circuitos auxiliares Não
Coletor de gases Sim
Conectores de alta tensão (fase) Sim
Conectores de alta tensão (neutro) Não
Conectores de baixa tensão (fase) Sim
Conectores de baixa tensão (neutro) Sim
Dispositivo de alívio de pressão Sim
Fiação dos acessórios Sim
Termômetro do enrolamento Sim
Termômetro do óleo Sim
Janela de visita Não
Manovacuômetro Não
Para-raios para baixa tensão Não
Para-raios para alta tensão Não
Placa diagramática Não
Placa de identificação para buchas Sim
Relé de gás tipo Buchholz Sim
Radiadores destacáveis Sim
Transdutor de temperatura Não
Indicador magnético de nível de óleo do comutador Não