2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 2 categorias


  • Tinta Liquida1
  • Motores Elétricos1
× Remover LP ST PU N 1342 T SAF BLUE 2.5PB 4/10 | 3 da comparação LP ST PU N 1342 T SAF BLUE 2.5PB 4/10 | 3,6 L

LP ST PU N 1342 T SAF BLUE 2.5PB 4/10 | 3,6 L

Produto: 13823750
PAINT FAMILY Liquid Paint
REFERENCIA TINTA LIQUIDA LACKTHANE N 1342
DESCRICAO TINTA LACKTHANE N 1342 T
PAINT PRODUCTS LINE Polyurethane
PAINT VERSION High Performance
PAINT FUNCTION Finishing
RESIN SYSTEM Aliphatic Polyester
PAINT COMPONENT Bicomponent Set
SOLVENT ETQ Solvent PU 5003
Dilution (% volume) 15%
Main Hardener 10057550
CATALYSIS PER VOLUME A 6
CATALYSIS PER VOLUME B 1
CATALYSIS PER VOLUME C -
LIFETSPAN MIXTURE (25°C) 4 h
PRODUCT EQUIVALENT MANUFAC INK 10003746
Solids per volume Medium Solids
SOLIDS VOLUME 52 ± 2% (N 1358)
Minimum thickness coat dry 30.0µm
Maximum thickness coat dry 40.00µm
PAINT COLOR Blue
PAINT COMMERCIAL COLOR Safety Blue
Code color paint 40010
Color scale MUNSELL 2,5PB 4/10
PAINT FINISH Smooth
Shine Bright
Brightness scale minimum 80 UB
Brightness scale maximum 100 UB
DRYING TOUCH (25°C) 4 h
Drying handling (25°C) 24 h
Final drying (25° C) 7 days
Manimum drying refinish (25°C) 24 h
Maximum drying refinish (25°C) 2 days
Maximum temperature dry resist 90.0°C
NORMATIZATION Petrobras
UN CODE UN 1263 Paints 3 III
PACKAGING Metallic Gallon
PACKAGE CONTENT 3,6 L
Application methods Airless gun
Conventional gun
Roller
035117164
Surface preparation Proceed with application within recoating interval of the primer
Application surface LACKTHANE N 1342 must be applied over specific primer to compose an adequate coating system. It is recommended its application over LACKPOXI N 2630
Use recommendations Complies with Petrobras N 1342 Standard. Used for coating equipment in industrial environments where it is required good aesthetics and weathering resistance.
× Remover W22Xtb IR3 Premium 500 cv 4P 355M/L 3Ph 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D da comparação W22Xtb IR3 Premium 500 cv 4P 355M/L 3Ph 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

W22Xtb IR3 Premium 500 cv 4P 355M/L 3Ph 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

Produto: 13007275
Frame Material Cast Iron 
Impregnation Method Constant Resin Flow 
Regreasing System Extended, at Drive end and Non-drive end 
Main terminal box hole 2xNPT 3" 
Accessories Terminal Box With 
Shaft Locking Device Without 
Drain Stainless Steel, Threaded 
Shaft Material SAE 4140 Carbon Steel 
Painting RAL 1002 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Double 
Fan Cover material Cast Iron 
Tropicalized Painting Without 
Frame 355M/L 
Winding thermal protection Thermistor - 2 wires 1 per phase 140°C 
Output 370 kW (500 HP-cv) 
Drip Cover Without 
Frequency 60 Hz 
Rated speed 1792 rpm 
Slip 0.44 % 
Rated voltage 440 V 
Rated current 623 A 
L. R. Amperes 4860 A 
LRC 7.8 
Overload protector (phenolic) Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6 
No load current 265 A 
Fan material Aluminum 
Rated torque 201 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316 
Locked rotor torque 270 % 
NDE bearing Seal W3 Seal labyrinth 
Breakdown torque 300 % 
DE bearing Seal W3 Seal labyrinth 
Locked rotor time 32s (cold) 18s (hot) 
Moment of inertia (J) 11.1 kgm² 
Design N 
Insulation Class F 
Service factor 1.00 
Duty Cycle S1 
Starting Method Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IPW66 
Enclosure IC411 - TFVE 
Mounting B3D 
Rotation¹ Both (CW and CCW) 
Noise level² 81.0 dB(A) 
Approx. weight³ 1916 kg 
Flange Without 
Efficiency (100% load) 96.2 
Power factor (100% load) 0.81 
Bearing type 6322 C3 
NDE bearing 6319 C3 
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
  • Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Automação e Controle Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Segurança de Máquinas e Sensores Industriais
  • Painéis Elétricos
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
  • Serviços