2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 3 produtos em 3 categorias


  • Tomadas de Comunicação1
  • Motores Elétricos1
  • Inversores de Frequência1
× Remover TOMADA RJ45 CAT 6 COMP BR da comparação TOMADA RJ45 CAT 6 COMP BR

TOMADA RJ45 CAT 6 COMP BR

Produto: 13206663
Tipo RJ45 CAT 6
Cor Branco
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 6P 256TC 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Footless da comparação W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 6P 256TC 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Footless

W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 6P 256TC 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Footless

Produto: 13015156
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end 
Main terminal box hole NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without 
Drain Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single 
Fan Cover material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without 
Frame 256TC  256TC  256TC  256TC 
Output 10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rated speed 1177 rpm  968 rpm  970 rpm  975 rpm 
Slip 1.92 %  3.20 %  3.00 %  2.50 % 
Rated voltage 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Rated current 26.5/13.3 A  15.6 A  15.1 A  14.8 A 
L. R. Amperes 172/86.2 A  79.6 A  86.2 A  90.0 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
LRC 6.5x(Code H)  5.1x(Code F)  5.7x(Code G)  6.1x(Code H) 
Connection Cables Quantity 12  12  12  12 
No load current 14.2/7.10 A  6.90 A  7.50 A  8.00 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic 
Rated torque 44.6 ft.lb  54.2 ft.lb  54.1 ft.lb  53.9 ft.lb 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20 
Locked rotor torque 229 %  170 %  200 %  220 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 280 %  220 %  240 %  260 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 36s (cold) 20s (hot)  39s (cold) 22s (hot)  37s (cold) 21s (hot)  36s (cold) 20s (hot) 
Moment of inertia (J) 4.43 sq.ft.lb  4.43 sq.ft.lb  4.43 sq.ft.lb  4.43 sq.ft.lb 
Design B  B  B  B 
Insulation Class F  F  F  F 
Service factor 1.25  1.00  1.15  1.15 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting F-1  F-1  F-1  F-1 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 59.0 dB(A)  57.0 dB(A)  57.0 dB(A)  57.0 dB(A) 
Approx. weight³ 276 lb  276 lb  276 lb  276 lb 
Flange C  C  C  C 
Efficiency (100% load) 91.0  89.1  89.5  89.5 
Power factor (100% load) 0.78  0.82  0.80  0.79 
Bearing type 6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3 
NDE bearing 6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3 
× Remover DRIVE CFW500C16P0T4DB20C2Y2H00G2 da comparação DRIVE CFW500C16P0T4DB20C2Y2H00G2

DRIVE CFW500C16P0T4DB20C2Y2H00G2

Produto: 14344641
Power supply 380-480 V
Input phases Three-phase
Configuration With options
Rated current (ND) Not applicable
Rated current (HD) 16 A
RFI filter With filter (C2 category)
Enclosure IP20
Dynamic braking Standard with braking
Control method - induction motor V/f, VVW, Sensorless, Encoder and VVW PM
Rated efficiency ≥ 97%
Link Inductor No
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Yes, incorporated
Temperature -10 °C a 40 °C
USB port Only with plug-in
Memory card Not included in the product
I/O standard Somente com plug-in x DI; Somente com plug-in x DO; Somente com plug-in x AI; Somente com plug-in x AO.
Safety Stop Yes
Display Numeric LCD
Electronic supply Not Available