header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| Fluxo de ar em 60 Hz | 0.3 m³/s |
|---|---|
| Fluxo de ar em 50 Hz | 0.25 m³/s |
| Resistência do estator da excitatriz a 20°C | 10.55 ohm |
| CARCACA - COM COMPLEMENTO | 202 |
| Resistência do estator principal a 20°C | 0.09128 ohm |
| Modelo | GTA202PIVS |
| Distorção harmônica máxima (sem carga) | ≤ 3% |
| Altitude | até 1000 m |
| Passo de enrolamento do estator | 2/3 |
| Resistência do rotor a 20°C | 1.13 ohm |
| Número de terminais | 12 |
| Fator de potência | 0.8 a 1.0 |
| Número de polos | 4 |
| Rotação nominal - 50 Hz | 1500 rpm |
| Máxima sobrevelocidade | 1875 rpm |
| Massa do alternador | 311 kg |
| Camadas do enrolamento do estator | 2 |
| Inércia WR2 | 0.52 kgm² |
| Fornecimento do regulador de tensão | Dentro da caixa de ligação do gerador |
| Rolamento traseiro | 6210-2RS/ZZ |
| Disco de acoplamento | SAE 11,5 |
| Tipo de Flange | SAE 2 |
| Máquina acionante | Motor diesel |
| Modelo regulador tensão | GRTA-2D |
| Precisão (estabilidade) | +/- 0.5% |
| Corrente nominal | 7 A |
| Entrada analógica | Sim |
| Entrada digital | Não |
| Corrente de pico | 10 A/10 s |
| Droop / TC | Sim |
| Resposta dinâmica | 8 a 500 ms |
| U/F | Sim |
| Ajuste interno de tensão | +/- 15% |
| Ajuste externo de tensão | +/- 10% |
| Tempo de resposta transiente para ΔU=20% | 500 ms |
| Tipo | 2P+T |
|---|---|
| Cor | Branco |
| Cor do fundo | Sem |
| Corrente nominal | 10 A |
| Tensão nominal | 250 Vca |