2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 para Redutor (Tipo 1) IR3 Premium 15 cv 4P 132M/L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D da comparação W22 para Redutor (Tipo 1) IR3 Premium 15 cv 4P 132M/L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D

W22 para Redutor (Tipo 1) IR3 Premium 15 cv 4P 132M/L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D

Produto: 13070313

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester 
Rosca da caixa principal RWG(Rp) 1" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça 132M/L 
Potência 11 kW (15 HP-cv) 
Chapéu Sem 
Frequência 60 Hz 
Rotação nominal 1760 rpm 
Escorregamento 2.22 % 
Tensão nominal 220/380 V 
Corrente nominal 37.6/21.8 A 
Corrente de partida 312/181 A 
Ip/In 8.3 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6 
Corrente a vazio 17.0/9.84 A 
Material do ventilador Plástico  
Conjugado nominal 6.09 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 250 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring 
Conjugado máximo 350 % 
Vedação do mancal dianteiro Retentor Freudenberg com mola 
Tempo de rotor bloqueado 14s (frio) 8s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0672 kgm² 
Categoria N 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.25 
Regime de serviço S1 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IP55 
Refrigeração IC411 - TFVE 
Forma construtiva B5D 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Nível de ruído² 58.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 88.9 kg 
Flange FR 300 (4 FUROS) 
Rendimento (100% carga) 92.4 
Fator de potência (100% carga) 0.83 
Tipo de mancal 6309 ZZ C3 
Mancal LNA 6207 ZZ