2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22Xtb IR3 Premium 250 cv 8P 355M/L 3F 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D da comparação W22Xtb IR3 Premium 250 cv 8P 355M/L 3F 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

W22Xtb IR3 Premium 250 cv 8P 355M/L 3F 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

Produto: 13007312

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido 
Método de impregnação Gotejamento 
Graxeira Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal 2xNPT 3" 
Caixa de ligação dos acessórios Com 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem 
Dreno Roscado de inox 
Material Eixo Aço carbono SAE 4140 
Pintura RAL 1002 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Duplo 
Material da tampa defletora Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça 355M/L 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C 
Potência 185 kW (250 HP-cv) 
Chapéu Sem 
Frequência 60 Hz 
Rotação nominal 894 rpm 
Escorregamento 0.67 % 
Tensão nominal 440 V 
Corrente nominal 319 A 
Corrente de partida 1978 A 
Ip/In 6.2 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6 
Corrente a vazio 125 A 
Material do ventilador Alumínio  
Conjugado nominal 202 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316 
Conjugado de partida 150 % 
Vedação do mancal traseiro Labirinto W3 Seal 
Conjugado máximo 220 % 
Vedação do mancal dianteiro Labirinto W3 Seal 
Tempo de rotor bloqueado 54s (frio) 30s (quente) 
Momento de inércia (J) 15.9 kgm² 
Categoria N 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.00 
Método de partida Partida direta 
Regime de serviço S1 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IPW66 
Refrigeração IC411 - TFVE 
Forma construtiva B3D 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Nível de ruído² 75.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 1721 kg 
Flange Sem 
Rendimento (100% carga) 95.0 
Fator de potência (100% carga) 0.80 
Tipo de mancal 6322 C3 
Mancal LNA 6319 C3