2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22Xtb IR3 Premium 500 cv 4P 355M/L 3Ph 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D da comparação W22Xtb IR3 Premium 500 cv 4P 355M/L 3Ph 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

W22Xtb IR3 Premium 500 cv 4P 355M/L 3Ph 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

Produto: 13007275

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Frame Material Cast Iron 
Impregnation Method Constant Resin Flow 
Regreasing System Extended, at Drive end and Non-drive end 
Main terminal box hole 2xNPT 3" 
Accessories Terminal Box With 
Shaft Locking Device Without 
Drain Stainless Steel, Threaded 
Shaft Material SAE 4140 Carbon Steel 
Painting RAL 1002 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Double 
Fan Cover material Cast Iron 
Tropicalized Painting Without 
Frame 355M/L 
Winding thermal protection Thermistor - 2 wires 1 per phase 140°C 
Output 370 kW (500 HP-cv) 
Drip Cover Without 
Frequency 60 Hz 
Rated speed 1792 rpm 
Slip 0.44 % 
Rated voltage 440 V 
Rated current 623 A 
L. R. Amperes 4860 A 
LRC 7.8 
Overload protector (phenolic) Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6 
No load current 265 A 
Fan material Aluminum 
Rated torque 201 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316 
Locked rotor torque 270 % 
NDE bearing Seal W3 Seal labyrinth 
Breakdown torque 300 % 
DE bearing Seal W3 Seal labyrinth 
Locked rotor time 32s (cold) 18s (hot) 
Moment of inertia (J) 11.1 kgm² 
Design N 
Insulation Class F 
Service factor 1.00 
Duty Cycle S1 
Starting Method Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IPW66 
Enclosure IC411 - TFVE 
Mounting B3D 
Rotation¹ Both (CW and CCW) 
Noise level² 81.0 dB(A) 
Approx. weight³ 1916 kg 
Flange Without 
Efficiency (100% load) 96.2 
Power factor (100% load) 0.81 
Bearing type 6322 C3 
NDE bearing 6319 C3 
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
  • Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Automação e Controle Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Segurança de Máquinas e Sensores Industriais
  • Painéis Elétricos
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
  • Serviços