2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22Xec WELL IR3 Premium 40 cv 6P 200L 3F 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D da comparação W22Xec WELL IR3 Premium 40 cv 6P 200L 3F 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

W22Xec WELL IR3 Premium 40 cv 6P 200L 3F 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

Produto: 12999835

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester 
Graxeira Dianteira e traseira 
Tensão de resistencia de aquecimento 110 - 127 V 
Rosca da caixa principal NPT 2" 
Caixa de ligação dos acessórios Com 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem 
Dreno Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura MUNSELL N 6.5 212P C/ PFI 1023 (ISO 12944 - C5) 
Tipo de aterramento Superior 
Material da tampa defletora Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Completa (200h) 
Carcaça 200L 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C 
Potência 30 kW (40 HP-cv) 
Chapéu Sem 
Frequência 60 Hz 
Rotação nominal 1181 rpm 
Escorregamento 1.58 % 
Tensão nominal 440 V 
Corrente nominal 53.0 A 
Corrente de partida 371 A 
Ip/In 7.0 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 3 
Corrente a vazio 26.0 A 
Material do ventilador Alumínio  
Conjugado nominal 24.7 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316 
Conjugado de partida 260 % 
Vedação do mancal traseiro Labirinto W3 Seal 
Conjugado máximo 290 % 
Vedação do mancal dianteiro Labirinto W3 Seal 
Tempo de rotor bloqueado 27s (frio) 15s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.4905 kgm² 
Categoria N 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.00 
Regime de serviço S1 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IPW66 
Refrigeração IC411 - TFVE 
Forma construtiva B3D 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Massa aproximada³ 251 kg 
Flange Sem 
Rendimento (100% carga) 94.1 
Fator de potência (100% carga) 0.79 
Tipo de mancal 6312 C3 
Mancal LNA 6212 C3