header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento | |
| Graxeira | Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | 2xRWG(Rp) 3" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem | |
| Carcaça | 355M/L | |
| Potência | 330 kW (450 HP-cv) | |
| Chapéu | Sem | |
| Frequência | 60 Hz | |
| Rotação nominal | 1792 rpm | |
| Escorregamento | 0.44 % | |
| Tensão nominal | 220/380/440 V | |
| Corrente nominal | 1084/628/542 A | |
| Corrente de partida | 8455/4895/4228 A | |
| Ip/In | 7.8 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 12 | |
| Corrente a vazio | 430/249/215 A | |
| Material do ventilador | Plástico | |
| Conjugado nominal | 179 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 270 % | |
| Vedação do mancal traseiro | WSeal | |
| Conjugado máximo | 290 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | WSeal | |
| Tempo de rotor bloqueado | 32s (frio) 18s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 9.51 kgm² | |
| Categoria | N | |
| Classe de isolamento | F | |
| Fator de serviço | 1.15 | |
| Regime de serviço | S1 | |
| Método de partida | Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m | |
| Grau de proteção | IPW55 | |
| Refrigeração | IC411 - TFVE | |
| Forma construtiva | B14D | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos | |
| Nível de ruído² | 81.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 1751 kg | |
| Flange | C | |
| Rendimento (100% carga) | 96.2 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.83 | |
| Tipo de mancal | 6322 C3 | |
| Mancal LNA | 6319 C3 |