2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 2 categorias


  • Controlador Lógico Programável PLC5001
  • Motores Elétricos1
× Remover PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC500 da comparação PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC500

PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC500

Produto: 16034585
Supply voltage 24 Vdc
Processor (CPU) IMX7 dual core @1GHz
Coprocessor @200MHz
Scan cycle for 100K instruction 12 ns/instruction and 1.19 ms total
Real time clock Yes
RAM memory 1 GB
Flash memory 4 GB
Data memory 8 MB
Code memory 16 MB
Retentive memory 64 kB
Persistent memory 64 kB
Expansion cards limit 8
Programming software CODESYS V3.5 SP19 or higher
Number of CPU total DI 8
DI type PNP
Encoder input Yes
Number of high-speed inputs 4
Number of total AI Not applicable
Number of CPU total DO 8
DO type Transistor (PNP)
Number of total AO Not applicable
Communication interface 1 1 x RS485
Communication interface 2 2 x Gigabit Ethernet (Dif MAC)
Communication interface 3 1 x CAN
Communication interface 4 1 x USB OTG
Communication interface 5 1 x USB device
Communication interface 6 1 x Micro SD card
Communication protocol 1 Modbus TCP server
Communication protocol 2 Modbus TCP client
Communication protocol 3 Modbus RTU master
Communication protocol 4 Modbus RTU slave
Communication protocol 5 Canopen master
Communication protocol 7 Ethernet/IP scanner
Communication protocol 8 Ethernet/IP adapter
Communication protocol 9 Ethercat master
Communication protocol 13 Profinet controller
Communication protocol 14 Profinet device
Communication protocol 15 MQTT Publisher
Communication protocol 16 MQTT Subscriber
Height 129.8 mm
Width 101.6 mm
Depth 106.9 mm
Weight 0.540 kg
Mounting position DIN rail
Mouting type DIN rail or screwed
Certification CE, UL, UKCA and RCM
× Remover W22 WELL IR3 Premium 15 cv 4P 132M/L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D da comparação W22 WELL IR3 Premium 15 cv 4P 132M/L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

W22 WELL IR3 Premium 15 cv 4P 132M/L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

Produto: 12805624
Material da carcaça Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester 
Graxeira Dianteira e traseira 
Tensão de resistencia de aquecimento 380 - 480 V 
Rosca da caixa principal RWG(Rp) 1" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem 
Dreno Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura MUNSELL 10 YR 8/14 211P (ISO 12944 - C5) 
Tipo de aterramento Único 
Material da tampa defletora Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Completa (200h) 
Carcaça 132M/L 
Potência 11 kW (15 HP-cv) 
Chapéu Sem 
Frequência 60 Hz 
Rotação nominal 1760 rpm 
Escorregamento 2.22 % 
Tensão nominal 220/380 V 
Corrente nominal 37.6/21.8 A 
Corrente de partida 312/181 A 
Ip/In 8.3 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6 
Corrente a vazio 17.0/9.84 A 
Material do ventilador Plástico  
Conjugado nominal 6.09 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 250 % 
Vedação do mancal traseiro Labirinto W3 Seal 
Conjugado máximo 350 % 
Vedação do mancal dianteiro Labirinto W3 Seal 
Tempo de rotor bloqueado 14s (frio) 8s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0672 kgm² 
Categoria N 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.25 
Regime de serviço S1 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IPW66 
Refrigeração IC411 - TFVE 
Forma construtiva B3D 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Nível de ruído² 58.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 93.1 kg 
Flange Sem 
Rendimento (100% carga) 92.4 
Fator de potência (100% carga) 0.83 
Tipo de mancal 6308 C3 
Mancal LNA 6207 C3