2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W21 Explosion Proof Standard 100 cv 8P 280S/M 3Ph 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D da comparação W21 Explosion Proof Standard 100 cv 8P 280S/M 3Ph 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

W21 Explosion Proof Standard 100 cv 8P 280S/M 3Ph 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

Produto: 12776759

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Frame Material Cast Iron 
Impregnation Method Constant Resin Flow 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end 
Main terminal box hole 2xNPT 2" 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Double 
Fan Cover material Cast Iron 
Tropicalized Painting Without 
Frame 280S/M 
Winding thermal protection Thermostat - 2 wires 1 per phase 130°C 
Output 75 kW (100 HP-cv) 
Drip Cover Without 
Frequency 60 Hz 
Rated speed 890 rpm 
Slip 1.11 % 
Rated voltage 220/380/440 V 
Rated current 276/160/138 A 
L. R. Amperes 1877/1087/938 A 
LRC 6.8 
Overload protector (phenolic) Without overload protector  
Connection Cables Quantity 12 
No load current 125/72.4/62.5 A 
Fan material Aluminum 
Rated torque 82.1 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316 
Locked rotor torque 210 % 
NDE bearing Seal Lip Seal 
Breakdown torque 250 % 
DE bearing Seal Lip Seal 
Locked rotor time 19s (cold) 11s (hot) 
Moment of inertia (J) 3.45 kgm² 
Design N 
Insulation Class F 
Service factor 1.00 
Duty Cycle S1 
Starting Method Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55 
Enclosure IC411 - TFVE 
Mounting B3D 
Rotation¹ Both (CW and CCW) 
Noise level² 64.0 dB(A) 
Approx. weight³ 844 kg 
Flange Without 
Efficiency (100% load) 92.5 
Power factor (100% load) 0.77 
Bearing type 6316 C3 
NDE bearing 6316 C3