header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 1 categoria
| Tensão nominal de isolação Ui (grau de poluição 3) - IEC 60974-4-1 | 690 V | 690 V |
|---|---|---|
| Tensão nominal de isolação Ui (Grau de poluição 3) - UL, CSA | 600 V | 600 V |
| Limite mínimo de frequência | 25 Hz | 25 Hz |
| Limite máximo de frequência | 400 Hz | 400 Hz |
| Vida mecânica (CA) | 10 milhões | 10 milhões |
| Vida mecânica (CC) | 12 milhões | 12 milhões |
| VIDA ELETRICA AC3 | 1,4 milhões | 1,4 milhões |
| GRAU PROTECAO TERM PRINCIPAL | IP20 | IP20 |
| Grau de proteção (IEC 60529) - Bobina e contatos auxiliares | IP20 | IP20 |
| CORRENTE NOMINAL | 7 A | 7 A |
| CORRENTE NOMINAL AC4 | 2,8 A | 2,8 A |
| CORRENTE NOMINAL AC1 | 18 A | 18 A |
| Tensão nominal de emprego Ue - IEC 60947-4-1 | 690 V | 690 V |
| Tensão nominal de emprego Ue - UL, CSA | 600 V | 600 V |
| ALTURA | 58 mm | 58 mm |
| LARGURA | 45 mm | 45 mm |
| PROFUNDIDADE | 52 mm | 52 mm |
| PESO | 0,194 kg | 0,194 kg |
| Referência | CWC0 | CWC0 |
| Contato principal | 3 NA | 3 NA |
| Tensão de comando | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| Tipo de terminal | Parafuso | Parafuso |