Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WENDi
WENDi - Atendimento
Não preciso de ajuda
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
    • Energia Solar
    • Soluções Digitais
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agronegócio
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Construção Civil
    • Siderurgia
    • Água
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Smart Grid
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
    • Perguntas Frequentes (FAQ)
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 2 categorias


  • Disjuntores-motores1
  • Motores Elétricos1
× Remover GUARDAMOTOR AZ MPW40-3-D016 1-1 da comparação GUARDAMOTOR AZ MPW40-3-D016 1-1,6 A Tornillo

GUARDAMOTOR AZ MPW40-3-D016 1-1,6 A Tornillo

Produto: 12428108
Referencia MPW40
Corriente Nominal Máxima Inmax (Ie) 40 A
Rango de corriente 1-1,6 A
Numero de polos 3
Cortocircuito Instantáneo 13 x Iemax
Tensión de operación Ue 690 V
Frecuencia de operación 50/60 Hz
Tensión de aislamiento Ui 690 V
Tensión soportada a los impulsos Uimp 6 kV
Categoría de utilización - IEC 60 947-2 (Guardamotor) A
Categoría de utilización - IEC 60 947-4-1 (Arranque de motores) AC-3
Prueba de Trip Si
Protección de sobrecarga Si
Sensibilidad a falla de fase Si
Indicación de Trip Si
Clase de disparo 10
Máxima frecuencia de maniobras (man./h) 15
Grado de protección IP20
Altura 97 mm
Ancho 45 mm
Profundidad 98 mm
Peso bruto 0,36 kg
× Remover Geral IE1 0.33 HP 4P B56 3F 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - Com pés da comparação Geral IE1 0.33 HP 4P B56 3F 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Geral IE1 0.33 HP 4P B56 3F 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Produto: 13047926
Material da carcaça Chapa de aço 
Método de impregnação Imersão poliester 
Rosca da caixa principal 2xM20x1,5 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 7022 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de aterramento Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça B56 
Potência 0.25 kW (0.33 HP) 
Chapéu Sem 
Frequência 50 Hz 
Rotação nominal 1450 rpm 
Escorregamento 3.33 % 
Tensão nominal 220/380 V 
Corrente nominal 1.60/0.926 A 
Corrente de partida 8.80/5.09 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Ip/In 5.5x(Cód. M) 
Quantidade de Cabos de Ligação 6 
Corrente a vazio 1.40/0.811 A 
Material do ventilador Plástico  
Conjugado nominal 0.168 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1040/45 
Conjugado de partida 300 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring 
Conjugado máximo 350 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 18s (frio) 10s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0026 kgm² 
Categoria A 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.00 
Regime de serviço Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Massa aproximada³ 11.0 kg 
Flange Sem 
Rendimento (100% carga) 68.0 
Fator de potência (100% carga) 0.60 
Tipo de mancal 6203 ZZ  
Mancal LNA 6202 ZZ  
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
  • Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Automação e Controle Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Segurança de Máquinas e Sensores Industriais
  • Painéis Elétricos
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
  • Serviços
Soluções
  • Oil & Gas
  • WEG Digital Solutions
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Eficiência Energética
  • Energia
  • Agronegócio
  • Construção Civil
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
  • Energia Solar
  • Smart Grid
Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • FAQ