header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Referencia | CS-D201 | |
| Función | Supervisión de mandos a dos manos | |
| Arranque | Manual | |
| Tensión de alimentación | 24 Vcc | |
| Consumo | <10 VA | |
| Contactos de seguridad | 2 | |
| Contacto auxiliar | 1 | |
| Capacidad de los contactos | 3 A / 250 V - 90 W | |
| Expectativa de vida | 10^7 maniobras | |
| Tiempo de respuesta (máximo) | 10 ms | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Tipo del producto | Estándar | |
| Llave selectora | Sín | |
| Tablero | Sín | |
| Pedal | Sín | |
| Producto libre de plomo | Sí | |
| Categoria de seguridad | PLe, SIL 3 y SILCL 3 | |
| Tipo de conexión | Borne de tornillo | |
| Temperatura mínima de operación | -5 °C | |
| Temperatura máxima de operación | +50 °C | |
| Altura | 97 mm | |
| Ancho | 22,5 mm | |
| Profundidad | 115,5 mm | |
| Peso bruto | 0,164 kg |