2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 IR3 Premium 1 cv 6P 90S 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D da comparação W22 IR3 Premium 1 cv 6P 90S 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

W22 IR3 Premium 1 cv 6P 90S 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

Produto: 12310887

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester 
Rosca da caixa principal RWG(Rp) 3/4" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça 90S 
Potência 0.75 kW (1 HP-cv) 
Chapéu Sem 
Frequência 60 Hz 
Rotação nominal 1150 rpm 
Escorregamento 4.17 % 
Tensão nominal 220/380/440 V 
Corrente nominal 3.41/1.97/1.71 A 
Corrente de partida 19.1/11.1/9.55 A 
Ip/In 5.6 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 12 
Corrente a vazio 2.00/1.16/1.00 A 
Material do ventilador Plástico  
Conjugado nominal 0.635 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 229 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring 
Conjugado máximo 240 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 45s (frio) 25s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0060 kgm² 
Categoria N 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.25 
Método de partida Partida direta 
Regime de serviço S1 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IP55 
Refrigeração IC411 - TFVE 
Forma construtiva B3D 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Nível de ruído² 50.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 22.2 kg 
Flange Sem 
Rendimento (100% carga) 82.5 
Fator de potência (100% carga) 0.70 
Tipo de mancal 6205 ZZ  
Mancal LNA 6204 ZZ