header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| FAMILIA TINTAS | Tinta Pó |
|---|---|
| Família | Politherm 10 |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Hibrido |
| VERSAO TINTA | Econômica |
| FUNCAO TINTA | Acabamento |
| Relação de Resina | Poliester/Epóxi - 70/30 |
| Peso específico | 1.67g/cm³ |
| COR TINTA | Branco |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Brilhante |
| COR COMERCIAL TINTA | Branco |
| Escala de cor | 61900 |
| Escala brilho mínima | 80 UB |
| Escala brilho máxima | 100 UB. |
| Cura | Padrão |
| Tempo de cura | 10.0min |
| Temperatura de cura | 200.0°C |
| Espessura | Média Espessura |
| Espessura mínima | 70.0µm |
| Espessura máxima | 90.0µm |
| Método de aplicação | Corona |
| Preparação de superfície |
Desengraxante Fosfatização Cromatização Desengraxante Fosfatização Cromatização |
| Superfície de aplicação |
Metais Ferrosos Metais Não Ferrosos Metais Ferrosos Metais Não Ferrosos |
| NORMATIZATION | Diretiva Rohs |
| CODIGO ONU | ONU Não Classificado |
| EMBALAGEM | Caixa Papelão Tinta Pó |
| CONTEUDO EMBALAGEM | 25 kg |
| 240249247 |
| Referencia interruptor | Interruptor DWB distribuición |
|---|---|
| Tamaño de la carcasa | 400 |
| Capacidad de interrupción DWB | 65 kA |
| Corriente nominal | 200A |
| Número de polos | 3 |
| Tipo disparador | DA-Ajustable termica y magnetica |