2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 IR3 Premium 40 cv 4P 200M 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D da comparação W22 IR3 Premium 40 cv 4P 200M 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

W22 IR3 Premium 40 cv 4P 200M 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

Produto: 11280268

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester 
Rosca da caixa principal RWG(Rp) 2" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único 
Material da tampa defletora Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça 200M 
Potência 30 kW (40 HP-cv) 
Chapéu Sem 
Frequência 60 Hz 
Rotação nominal 1781 rpm 
Escorregamento 1.06 % 
Tensão nominal 220/380/440 V 
Corrente nominal 102/59.1/51.0 A 
Corrente de partida 816/473/408 A 
Ip/In 8.0 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 12 
Corrente a vazio 48.0/27.8/24.0 A 
Material do ventilador Plástico  
Conjugado nominal 16.4 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 290 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring 
Conjugado máximo 310 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 18s (frio) 10s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.3202 kgm² 
Categoria N 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.25 
Regime de serviço S1 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IPW55 
Refrigeração IC411 - TFVE 
Forma construtiva B3D 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Nível de ruído² 66.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 233 kg 
Flange Sem 
Rendimento (100% carga) 94.1 
Fator de potência (100% carga) 0.82 
Tipo de mancal 6312 ZZ C3 
Mancal LNA 6212 ZZ C3